(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AZ型電磁蜂鳴器

AZ型電磁蜂鳴器

振動板式的電磁蜂鳴器。
【特長】
・備有電磁式(AC110V用・AC220V用)可供選擇。
【用途】
・安裝在KGN型、AGA型的控制箱後即可使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AZ型蜂鳴器的規格

AZ型電磁蜂鳴器:相關圖像

AZ11N、AZ12N的外觀

AZ型電磁蜂鳴器:相關圖像

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

AZ型電磁蜂鳴器用端子蓋:AZ-VL5型(另售)

AZ型電磁蜂鳴器:相關圖像

安裝孔加工圖(板裁切)

 

(單位:mm)

 

品名AZ型電磁蜂鳴器
型號AZ11NAZ12N
額定電壓AC100~110V 50/60HzAC200~220V 50/60Hz
額定電流--
額定鳴響時間連續10分鐘(*1)連續5分鐘(*1)
音壓(at 1m)約90dB
消耗電力8.5VA
使用環境溫度-10~+40℃(不可凍結)
絕緣電阻100MΩ
耐電壓AC2000V、1分鐘 充電部與非充電部
材質與色彩護蓋:孟塞爾色號7.5BG6/1.5
本體:鐵鑄物製
重量(約)350 g
保護構造IP65 (IEC 60529)

*1. 請注意,如讓蜂鳴器響超過額定鳴響時間,可能會造成内部發熱、聲壓異常(最壞狀況:內部燒毀)。

AZ11N/12N蜂鳴器組件安裝注意事項

AZ型電磁蜂鳴器:相關圖像

構造圖

  • 1.蜂鳴器組件的上部護蓋的套組螺絲(塗佈白色塗料處)皆以調整完成,請勿碰觸。
  • 2.安裝蜂鳴器組件時,請卸除螺母,並將排水孔朝下安裝。
  • 3.此時,請手持護蓋部位,並注意不要鎖緊螺母。
  • 4.需要安裝接地螺絲時,請準備好M4×8(銅合金)螺絲後再進行安裝。
型號
AZ11N
AZ12N
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(V)
鳴響(壽命)
(時間)
4天~ [其他] AC100~110V10
4天~ [其他] AC200~220V5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

音量調節 形狀 代表規格 PSE
尺寸 寬度(mm) 50 音量(dB) 90 保護功能(IP/防滴等) IP65
尺寸 厚度(mm) 95.5 尺寸 長度(mm) 50 端子形狀 螺絲端子
聲音 連續 備註 由於未附端子蓋,若有需要,請另外訂購數量與本體元件相同的AZ-VL5型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767