(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆338元-2400元/個◆◆
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運。
● 可自由指定壓力且壓力承製範圍大的經濟型產品,建議軸心朝下使用。
● 可應用於汽車行業、醫療技術、家具行業及其他應用中的門與擋板。
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
■ 本體
■ 安裝接頭
材質 | 表面處理 | 填充氣體 | 適用溫度 | ||
軸心 | 外管 | 軸心 | 外管 | ||
S45C | 鋼 (STKM11A) | 氮化黑色 | 黑色烤漆 | 氮氣 | -20~80° C |
■選型範例
型式 No. | - | M邊 | - | N邊 | - | 氮氣反作用力 |
E-TFGSS15040 | - | Y1 | - | Y2 | - | 300 |
型式 | 接頭選擇 | 氮氣反作用力 (25℃) | 最大長度 Lmax | 最小長度 Lmin | 行程 | 外管徑 D | 軸心徑 B | 兩端安裝部 螺牙徑 MxP | 重量 (g) | ||
Type | No. | M邊 Y | N邊 Y | 壓力範圍F1 指定單位10N | |||||||
E-TFGSS | 15040 | Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 | Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 | 50~400 | 159 | 119 | 40 | 15 | 6 | M6X1.0 | 60 |
15060 | 50~400 | 199 | 139 | 60 | 70 | ||||||
15080 | 50~400 | 240 | 160 | 80 | 76 | ||||||
15090 | 50~400 | <255 | 165 | 90 | 81 | ||||||
15100 | 50~400 | 280 | 180 | 100 | 92 | ||||||
15120 | 50~400 | 321 | 201 | 120 | 100 | ||||||
15150 | 50~400 | 380 | 230 | 150 | 116 | ||||||
18060 | 100~650 | 205 | 145 | 60 | 18 | 8 | 96 | ||||
18080 | 100~650 | 245 | 165 | 80 | 113 | ||||||
18100 | 100~650 | 295 | 195 | 100 | 131 | ||||||
18120 | 100~650 | 325 | 205 | 120 | 145 | ||||||
18125 | 100~650 | 330 | 205 | 125 | 145 | ||||||
18140 | 100~650 | 365 | 225 | 140 | 162 | ||||||
18148 | 100~650 | 375 | 227 | 148 | 163 | ||||||
18165 | 100~650 | 405 | 240 | 165 | 176 | ||||||
18177 | 100~650 | 430 | 253 | 177 | 185 | ||||||
18180 | 100~650 | 445 | 265 | 180 | 192 | ||||||
18185 | 100~650 | 450 | 265 | 185 | 201 | ||||||
18200 | 100~650 | 485 | 285 | 200 | 211 | ||||||
18210 | 100~650 | 500 | 290 | 210 | 216 | ||||||
18225 | 100~650 | 525 | 300 | 225 | 228 | ||||||
18250 | 100~650 | 585 | 335 | 250 | 251 | ||||||
18275 | 100~650 | 630 | 355 | 275 | 272 | ||||||
22100 | Y7 Y8 Y9 | Y7 Y8 Y9 | 100~1000 | 285 | 185 | 100 | 22 | 10 | M8X1..25 | 212 | |
22125 | 100~1000 | 330 | 205 | 125 | 245 | ||||||
22150 | 100~1000 | 385 | 235 | 150 | 284 | ||||||
22160 | 100~1000 | 405 | 245 | 160 | 297 | ||||||
22180 | 100~1000 | 450 | 270 | 180 | 328 | ||||||
22200 | 100~1000 | 485 | 285 | 200 | 353 | ||||||
22210 | 100~1000 | 500 | 290 | 210 | 363 | ||||||
22220 | 100~1000 | 525 | 305 | 220 | 381 | ||||||
22250 | 100~1000 | 585 | 335 | 250 | 420 | ||||||
22280 | 100~1000 | 670 | 390 | 280 | 490 | ||||||
22300 | 100~1000 | 685 | 385 | 300 | 493 | ||||||
22330 | 100~1000 | 750 | 420 | 330 | 537 | ||||||
22350 | 100~1000 | 785 | 435 | 350 | 562 | ||||||
22370 | 100~1000 | 830 | 460 | 370 | 591 | ||||||
22400 | 100~1000 | 885 | 485 | 400 | 630 | ||||||
28100 | Y10 Y11 *()為 Y11 長度 | Y10 Y11 | 300~2500 | 325 (296) | 225 (196) | 100 | 28 | 14 | 446 | ||
28150 | 300~2500 | 425 (396) | 275 (246) | 150 | 574 | ||||||
28200 | 300~2500 | 525 (496) | 325 (296) | 200 | 703 | ||||||
28250 | 300~2500 | 625 (596) | 375 (346) | 250 | 830 | ||||||
28300 | 300~2500 | 725 (696) | 425 (396) | 300 | 958 | ||||||
28350 | 300~2500 | 825 (796) | 475 (446) | 350 | 1087 | ||||||
28400 | 300~2500 | 925 (896) | 525 (496) | 400 | 1212 | ||||||
28450 | 300~2500 | 1125 (1096) | 625 (596) | 500 | 1470 |
■安裝接頭
接頭 | a | b | c | 重量 (g) | 螺牙 | 材質 |
Y1 | 20 | 15 | 9 | 10 | M6 | 鋼 (1215) |
Y2 | 17.8 | 17.1 | 8 | 尼龍 | ||
Y3 | 15 | 12.5 | 11 | 鋼 (12L13) | ||
Y4 | 18.4 | 10 | 5 | 尼龍 | ||
Y5 | 21 | 16.7 | 8 | 尼龍 | ||
Y6 | 14 | 10 | 7 | 鋁 | ||
Y7 | 19 | 13.3 | M8 | 鋼 (12L13) | ||
Y8 | 16 | 10 | 9 | 鋁 | ||
Y9 | 16 | 10 | 8 | 鋁 | ||
Y10 | 30 | 24 | 16.3 | 51 | 鋼 (12L13) | |
Y11 | 15.5 | 12 | 16.5 | 51 | 鋅合金 |
型號 |
---|
E-TFGSS15040-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS15060-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS15080-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS15090-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS15100-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS15120-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS15150-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[50-400/10] |
E-TFGSS18060-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18080-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18100-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18120-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18125-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18140-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18148-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18165-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18177-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18180-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18185-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18200-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18210-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18225-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18250-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS18275-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-650/10] |
E-TFGSS22100-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22125-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22150-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22160-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22180-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22200-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22210-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22220-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22250-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22280-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22300-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22330-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22350-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22370-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS22400-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-1000/10] |
E-TFGSS28100-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28150-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28200-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28250-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28300-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28350-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28400-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
E-TFGSS28450-Y[10,11]-Y[10,11]-[300-2500/10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 最小長 Lmin (mm) | 連接桿徑 (B) (φ) | 氣壓缸徑 (A) (φ) | 最大長 Lmax (mm) | 適用接頭 | 氮氣反作用力(20℃) (N) | M邊(Y) | N邊(Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 40 | 119 | 6 | 15 | 159 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 60 | 139 | 6 | 15 | 199 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 80 | 160 | 6 | 15 | 240 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 90 | 165 | 6 | 15 | 255 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 100 | 180 | 6 | 15 | 280 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 120 | 201 | 6 | 15 | 321 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 150 | 230 | 6 | 15 | 380 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 50 ~ 400 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 60 | 145 | 8 | 18 | 205 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 80 | 165 | 8 | 18 | 245 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 100 | 195 | 8 | 18 | 295 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 120 | 205 | 8 | 18 | 325 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 125 | 205 | 8 | 18 | 330 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 140 | 225 | 8 | 18 | 365 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 148 | 227 | 8 | 18 | 375 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 165 | 240 | 8 | 18 | 405 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 177 | 253 | 8 | 18 | 430 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 180 | 265 | 8 | 18 | 445 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 185 | 265 | 8 | 18 | 450 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 200 | 285 | 8 | 18 | 485 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 210 | 290 | 8 | 18 | 500 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 225 | 300 | 8 | 18 | 525 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 250 | 335 | 8 | 18 | 585 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 275 | 355 | 8 | 18 | 630 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 650 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 100 | 185 | 10 | 22 | 285 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 125 | 205 | 10 | 22 | 330 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 150 | 235 | 10 | 22 | 385 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 160 | 245 | 10 | 22 | 405 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 180 | 270 | 10 | 22 | 450 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 200 | 285 | 10 | 22 | 485 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 210 | 290 | 10 | 22 | 500 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 220 | 305 | 10 | 22 | 525 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 250 | 335 | 10 | 22 | 585 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 280 | 390 | 10 | 22 | 670 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 300 | 385 | 10 | 22 | 685 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 330 | 420 | 10 | 22 | 750 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 350 | 435 | 10 | 22 | 785 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 370 | 460 | 10 | 22 | 830 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 400 | 485 | 10 | 22 | 885 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 1000 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 100 | 225 | 14 | 28 | 325 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 150 | 275 | 14 | 28 | 425 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 200 | 325 | 14 | 28 | 525 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 250 | 375 | 14 | 28 | 625 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 300 | 425 | 14 | 28 | 725 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 350 | 475 | 14 | 28 | 825 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 400 | 525 | 14 | 28 | 925 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | ||
6天 | 500 | 625 | 14 | 28 | 1125 | Y10, Y11 | 300 ~ 2500 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 |
Loading...
F1反作用力範圍(N) | F1反作用力公差(N) |
10~50 | +15/-5 |
51~100 | +20/-10 |
101~200 | +25/-15 |
201~299 | +30/-20 |
300~499 | +35/-20 |
500~699 | +40/-25 |
700~899 | +45/-25 |
900~999 | +60/-25 |
1000~2500 | +8%/-3% |
型式 | 氮氣缸 | 材質 氣壓缸 | STKM11A(機械構造用碳鋼管) | 使用方向範圍 | 360° |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度(℃) | -20::80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策