(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆484元-1250元/個◆◆
● 全行程緩衝且任何方向均可使用。
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運。
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
![]() | ![]() | 填充氣體 | 適用溫度 | ||
軸心 | 外管 | 軸心 | 外管 | ||
S45C | 鋼 (STKM11A) | 氮化黑色 | 黑色烤漆 | 氮氣 | -20~80° C |
型式 No. | - | M邊 | - | N邊 | - | 氮氣反作用力 |
E-TFGSSC15050 | - | Y1 | - | Y2 | - | 200 |
型式 | 接頭選擇 | 氮氣反作用力(25℃) | 最大 長度Lmax | 最小 長度 Lmin | 行程 | 外管徑 D | 軸心徑 B | 兩端 安裝部 螺牙徑 MxP | 重量 (g) | ||
Type | No. | M邊 Y | N邊 Y | 壓力範圍F1 指定單位10N | |||||||
E-TFGSSD | 15050 | Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 | Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 | 55~300 | 199 | 149 | 50 | 15 | 6 | M6X1.0 | 92 |
15070 | 240 | 170 | 70 | 103 | |||||||
15080 | 254 | 174 | 80 | 107 | |||||||
15090 | 280 | 190 | 90 | 114 | |||||||
15110 | 321 | 211 | 110 | 127 | |||||||
15140 | 380 | 240 | 140 | 143 | |||||||
19100 | 100~600 | 285 | 185 | 100 | 19 | 8 | 159 | ||||
19120 | 325 | 205 | 120 | 180 | |||||||
19140 | 365 | 225 | 140 | 200 | |||||||
19160 | 405 | 245 | 160 | 220 | |||||||
19180 | 445 | 265 | 180 | 242 | |||||||
19200 | 485 | 285 | 200 | 263 | |||||||
19220 | 525 | 305 | 220 | 284 | |||||||
19250 | 585 | 335 | 250 | 315 | |||||||
22100 | Y7 Y8 Y9 | Y7 Y8 Y9 | 100~850 | 285 | 185 | 100 | 22 | 10 | M8X1.25 | 212 | |
22150 | 385 | 235 | 150 | 282 | |||||||
22180 | 450 | 270 | 180 | 326 | |||||||
22200 | 485 | 285 | 200 | 350 | |||||||
22220 | 525 | 305 | 220 | 378 | |||||||
22250 | 585 | 335 | 250 | 420 | |||||||
22300 | 685 | 385 | 300 | 489 | |||||||
22350 | 785 | 435 | 350 | 556 | |||||||
22370 | 830 | 460 | 370 | 587 | |||||||
22400 | 885 | 485 | 400 | 627 |
■安裝接頭
接頭 | a | b | c | 重量 (g) | 螺牙 | 材質 |
Y1 | 20 | 15 | 9 | 10 | M6 | 鋼 (1215) |
Y2 | 17.8 | 17.1 | 8 | 尼龍 | ||
Y3 | 15 | 12.5 | 11 | 鋼 (12L13) | ||
Y4 | 18.4 | 10 | 5 | 尼龍 | ||
Y5 | 21 | 16.7 | 8 | 尼龍 | ||
Y6 | 14 | 10 | 7 | 鋁 | ||
Y7 | 19 | 13.3 | 21 | M8 | 鋼 (12L13) | |
Y8 | 16 | 10 | 9 | 鋁 | ||
Y9 | 16 | 10 | 8 | 鋁 |
型號 |
---|
E-TFGSSD15050-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[55-295/10] |
E-TFGSSD15070-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[55-295/10] |
E-TFGSSD15080-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[55-295/10] |
E-TFGSSD15090-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[55-295/10] |
E-TFGSSD15110-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[55-295/10] |
E-TFGSSD15140-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[55-295/10] |
E-TFGSSD19100-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19120-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19140-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19160-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19180-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19200-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19220-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD19250-Y[1,2,3,4,5,6]-Y[1,2,3,4,5,6]-[100-600/10] |
E-TFGSSD22100-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22150-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22180-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22200-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22220-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22250-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22300-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22350-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22370-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
E-TFGSSD22400-Y[7,8,9]-Y[7,8,9]-[100-850/10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 最小長 Lmin (mm) | 連接桿徑 (B) (φ) | 氣壓缸徑 (A) (φ) | 最大長 Lmax (mm) | 適用接頭 | 氮氣反作用力(20℃) (N) | M邊(Y) | N邊(Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 50 | 149 | 6 | 15 | 199 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 55 ~ 295 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 70 | 170 | 6 | 15 | 240 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 55 ~ 295 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 80 | 174 | 6 | 15 | 254 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 55 ~ 295 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 90 | 190 | 6 | 15 | 280 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 55 ~ 295 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 110 | 211 | 6 | 15 | 321 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 55 ~ 295 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 140 | 240 | 6 | 15 | 380 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 55 ~ 295 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 100 | 185 | 8 | 19 | 285 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 120 | 205 | 8 | 19 | 325 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 140 | 225 | 8 | 19 | 365 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 160 | 245 | 8 | 19 | 405 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 180 | 265 | 8 | 19 | 445 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 200 | 285 | 8 | 19 | 485 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 220 | 305 | 8 | 19 | 525 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 250 | 335 | 8 | 19 | 585 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 600 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | ||
6天 | 100 | 185 | 10 | 22 | 285 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 150 | 235 | 10 | 22 | 385 | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 180 | 270 | 10 | 22 | 450 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 200 | 285 | 10 | 22 | 485 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 220 | 305 | 10 | 22 | 525 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 250 | 335 | 10 | 22 | 585 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 300 | 385 | 10 | 22 | 685 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 350 | 435 | 10 | 22 | 785 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 370 | 460 | 10 | 22 | 830 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | ||
6天 | 400 | 485 | 10 | 22 | 885 | Y7, Y8, Y9 | 100 ~ 850 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 |
Loading...
F1反作用力範圍(N) | F1反作用力公差(N) |
10~50 | +15/-5 |
51~100 | +20/-10 |
101~200 | +25/-15 |
201~299 | +30/-20 |
300~499 | +35/-20 |
500~699 | +40/-25 |
700~899 | +45/-25 |
900~999 | +60/-25 |
1000~2500 | +8%/-3% |
型式 | 氮氣缸 | 材質 氣壓缸 | STKM11A(機械構造用碳鋼管) | 使用方向範圍 | 360° |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度(℃) | -20::80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策