(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】線性襯套 標準圓法蘭 中長型

【經濟型】線性襯套 標準圓法蘭 中長型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆123元-572元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
線性襯套
規格表
■材質規格表
Type外殼滾珠保持器使用環境溫度 附件
 材質 硬度 表面處理 材質 材質
E-LBF__DUU
E-LBF__DMUU
相當於SUJ258HRC~-相當於SUJ2樹脂-20~80℃密封圈
材質
丁腈橡膠
鍍無電解鎳
如對防鏽有要求,請優先選擇無電解鎳表面處理產品。
■尺寸規格表
型式D容許公差LHTdd1tP.C.D.偏心
(最大)
滾珠
列數

直角度
基本額定荷重靜態
容許力矩
(N·m)
質量(g)
Typedr容許公差 無表面
處理
有表面
處理
 容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭型
E-LBF__DUU
E-LBF__DMUU
60
-0.012
120
-0.013
0
-0.018
29±0.42853.563.1200.01840.0182263101.4227
8153732243104522.1247
10190
-0.016
0
-0.023
474064.57.54.1295087184.3785
122142326348146.289
16280
-0.018
0
-0.025
56483850.021164144813.1157
200
-0.015
320
-0.021
0
-0.028
655485.595.1430.0250.0251554206818.3232
254083625161725306825.3479
300
-0.018
459074106.6116.1602440397442.7559
產品概述
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
商品特徵
線性襯套是與導桿配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導桿作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。

特點1:可有效利用空間。線性襯套配合導桿使用,可以有效地利用空間,適合於小型的機構設計。
特點2:全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
特點3:互換性佳。由於線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
特點4:可以結合使用條件選擇適當的規格。
特點5:相對於線性滑軌價格有優勢。
使用方法
圖示使用方法說明
線性襯套中間帶法蘭型使用方法線性襯套承受較大的負載(偏載)時,單個標準型不適用。建議使用加長型或多個標準型襯套。
線性襯套中間帶法蘭型低價格,短交期線性襯套在結構上不適合旋轉運動。勉強旋轉可能造成意外發生,必須特別注意。
中間帶法蘭型線性襯套大量庫存,品質保證線性襯套不適合反復插拔。
線性襯套中間帶法蘭型性價比高,庫存充足將導桿插入線性襯套中時,請對準中心並慢慢插入,否則會導致鋼珠脫落或保持器變形。
注意事項NOTE:WARNING
■定期維護:
①使用前,請在線性襯套內側的滾珠列上塗抹潤滑脂,以後再適時補充。潤滑脂在線性襯套的鋼珠與滾動面(導桿·襯套)的表面形成油膜,
有效減小摩擦,防止燒結。潤滑油的減少及劣化會嚴重影響線性襯套的壽命。
②推薦供給潤滑脂:鋰皂基潤滑脂。
③推薦注脂間隔:通常每隔6個月。
④移動距離較長時,推薦3個月一次或當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。

■防塵對策:
如果線性襯套的內部進入灰塵或異物,可能會損壞鋼珠的迴圈,從而導致意想不到的故障發生。在環境較惡劣的環境使用時,請額外安裝防塵罩和保護罩等。

■作為簡易導引等運輸用途時,推薦將經濟型的線性襯套與g6公差的淬火導桿組合使用。

■使用於較不在意襯套與導桿的間隙量或滑動性的運輸用途時,推薦將經濟型的線性襯套與經濟型的導桿組合使用。

■MiSUMi線性襯套建議安裝在H7公差的固定座上。線性襯套與襯套座為餘隙配合。
相關資料
使用方法請參考[PDF]點擊此處
金屬材料及其表面處理的防鏽性能及保養請參考[PDF]點擊此處
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-LBF6DMUU
E-LBF6DUU
E-LBF8DMUU
E-LBF8DUU
E-LBF10DMUU
E-LBF10DUU
E-LBF12DMUU
E-LBF12DUU
E-LBF16DMUU
E-LBF16DUU
E-LBF20DMUU
E-LBF20DUU
E-LBF25DMUU
E-LBF25DUU
E-LBF30DMUU
E-LBF30DUU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
偏心
(μm)
當日可能 629[有表面處理] 無電解鎳1222631018
當日可能 629無表面處理1222631018
當日可能 837[有表面處理] 無電解鎳1531045218
當日可能 837無表面處理1531045218
當日可能 1047[有表面處理] 無電解鎳1950871818
當日可能 1047無表面處理1950871818
當日可能 1247[有表面處理] 無電解鎳2163481418
當日可能 1247無表面處理2163481418
當日可能 1656[有表面處理] 無電解鎳281164144818
當日可能 1656無表面處理281164144818
當日可能 2065[有表面處理] 無電解鎳321554206825
當日可能 2065無表面處理321554206825
當日可能 2583[有表面處理] 無電解鎳401725306825
當日可能 2583無表面處理401725306825
當日可能 3090[有表面處理] 無電解鎳452440397425
當日可能 3090無表面處理452440397425

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 標準法蘭
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環
精密度 高級 型式 標準法蘭 長度 中長型
法蘭形狀 圓形法蘭 法蘭形狀 圓形法蘭 滾珠材質 相當於SUJ2
保持器材質 樹脂 密封 有密封 封入潤滑油

常見問題 ( FAQ )

質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MiSUMi推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為準。
質問: 線性襯套的防銹能力比較?
回答: 防銹能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不銹鋼(SUS440C)容易生銹,一定要定期塗抹防銹油使用。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767