(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

免維護 附法蘭線性軸承 LFLC-MF型(長型、中心法蘭型、圓形法蘭)

免維護 附法蘭線性軸承 LFLC-MF型(長型、中心法蘭型、圓形法蘭)

四周有特殊密封,因此防塵、供給潤滑油的效果優異。
此外,利用新開發的密封構造,可將潤滑油的滲漏風險降到最低。
【特色】
・新開發的密封構造,能大幅防止潤滑油滲漏。因此,在滾動接觸面上能形成充足的油膜,比既有商品更加長壽。
・由於潤滑性能提升且能長期維持,因此設置後無需定期補充潤滑油,可節省維修時間。
・由於本產品的防鏽型已經標準化,因此適合需要耐腐蝕性的作業環境使用。
・特殊密封件的功能為保持、供給潤滑油,也能防止異物侵入。
・雖然使用一般的橡膠密封就已有足夠的密封效果,但在粉塵等較多的環境下,使用導桿四周設置特殊密封的雙密封型,能發揮更顯著的效果。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,運轉聲音會變安靜。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無需維修 附法蘭直線襯套 LFLC-MF型(長型、中心法蘭型、圓形法蘭)的外形圖與尺寸

LFLC-MF/MLFLC-MF系列

LFLC-MF/MLFLC-MFシリーズの外形図

LFLC-MF/MLFLC-MF系列的外形圖

(單位:mm)

型號主要尺寸基本額定荷重(N)動態容許力矩(N・m)
M
標準型防鏽型dDD1h10LlDftDpSCC0
LFLC16MFMLFLC16MF160
-0.015
320
-0.025
321145354843M51248130027.1
LFLC20MFMLFLC20MF200
-0.018
400
-0.030
4012960.562851M52083202056.4
LFLC25MFMLFLC25MF25454517683741060M635173570123.3
LFLC30MFMLFLC30MF30525219391.5821067M652735010201.1

開發秘辛

 

OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。
針對無需維修的直線襯套,我們進行了各式各樣的性能評估測試,實現了比舊有產品多3.7倍的長壽命。
此外,這些壽命計算公式採用OZAK獨自開發的壽命校正係數aozak,力求延長穩定的壽命,有助於大幅降低維修成本。

型號
LFLC16MF
LFLC20MF
LFLC25MF
LFLC30MF
MLFLC16MF
MLFLC20MF
MLFLC25MF
MLFLC30MF
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重
10天~ 16114無表面處理321248
10天~ 20129無表面處理402083
10天~ 25176無表面處理453517
10天~ 30193無表面處理525273
15天~ 16114[有表面處理] 防鏽處理321248
15天~ 20129[有表面處理] 防鏽處理402083
15天~ 25176[有表面處理] 防鏽處理453517
15天~ 30193[有表面處理] 防鏽處理525273

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 中心法蘭 外筒材質 潤滑的種類
法蘭形狀 圓形法蘭 直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 圓法蘭
防塵密封 特殊密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767