(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內接圓直徑dr(mm):12~50
・總長度 L(mm):32~100
開放式設計,已密封及潤滑,附再潤滑設施,可提供耐腐蝕設計。
内接圓徑 dr(φ) | 50 | 全長 L(mm) | 100 | B(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS認證 | 有 | REACH認證 | 有 | 質量(g) | 1650 |
直線滾珠軸承和軸承座 / KGBAO..-PP-AS,開放式設計,已密封及潤滑,附再潤滑設施,可提供耐腐蝕設計的型號KGBAO50-PP-AS頁面。
記載關於型號KGBAO50-PP-AS之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策