(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 線性襯套 直柱標準型/加長型 (型號表)

經濟型 線性襯套 短.中型

【經濟型】 線性襯套 直柱標準型/加長型

標準價格:◆◆35元-574元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性襯套是與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導向軸作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。
  • 因型號轉換,這段期間包裝上的商品型號標示可能有新舊型號混入出貨的情況,此為相同產品,請安心使用,造成不便敬請見諒。請參考新/舊型號對照表

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

E-LBM8UU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
此商品初期出貨時,密封圈顏色可能會存在與照片不一致的情況,請以實物為準。

■材質規格表
Type外殼滾珠保持器使用環境溫度 附屬品:密封圈
 材質 硬度 表面處理 材質 材質 材質
E-LB相當於SUJ258HRC~相當於SUJ2樹脂-20~80℃NBR合成橡膠
E-LBM鍍無電解鎳
規格表
 型式
 E-LM13UU

■尺寸規格表
型式外徑D容許公差全長L(標準型)全長L(加長型)B
Typedr容許公差類型D標準型
無表面處理
加長型
無表面處理
標準型
有表面處理
加長型
有表面處理
 容許公差 容許公差標準型加長型容許公差
E-LB
(無表面處理)

E-LBM
(鍍無電解鎳)
5+0.003
-0.012
UU100
-0.013
0
-0.015
15+0.2
-0.4
80
-0.4
6UU
(標準型)

LUU
(加長型)
120
-0.015
0
-0.015
1935+0.3
-0.6
11.324.8
815244515.332.8
10190
-0.015
0
-0.016
0
-0.016
295519.441.4
12210
-0.018
305720.443.4
13233261
1628377023.349.8
20+0.003
-0.013
320
-0.018
0
-0.021
0
-0.018
0
-0.019
428027.357.8
254059+0.2
-0.5
112+0.3
-0.7
37.378.30
-0.5
30456412340.885.3
35+0.003
-0.014
520
-0.025
0
-0.028
0
-0.023
0
-0.025
7013545.394.8
40608015156.3116.8
50+0.003
-0.015
UU800
-0.028
0
-0.025
10068.8
 
型式WD1偏心(mm)滾珠
列數
基本額定荷重 C(動態)N基本額定荷重 Co(靜態)N重量(g)加長型靜態容許力矩
(N・m)
Typedr標準型加長型標準型加長型標準型加長型標準型加長型
E-LB
(無表面處理)

E-LBM
(鍍無電解鎳)
51.19.60.02441672604
611.50.032063242655298.5162.18
814.326543138078417314.31
101.318372588549110031627.24
12204126575981200418010.9
13225108137841570469011.6
161.62757751230118023507314519.7
2030.50.030.048821400137027409818026.8
251.8538698015601570314023644043.4
3043157024902740549026248082.8
352.1490.0350.0451670265031406270425795110
405721603430402080406541170147
502.676.5382079401700
 
商品特色
特色1:相對於MISUMI標準品價格最大降價62%。
特色2:持有高耐久性.低噪音。

■試驗條件
•線性襯套(內徑16)和MISUMI導桿(PSFJ)配合,施加63kg載荷並行走30km,確認商品破損狀況和滑動噪音。
商品特色圖片

■試驗結果
經濟型商品保證鋼珠滑動順暢,據有良好的耐久性和低噪音
商品特色圖片
※市場流通品,是本公司從線上或線下市場隨機採購的同類商品
※實驗資料是本公司檢測所得,僅供參考
使用方法
圖示使用方法說明
使用方法線性襯套承受較大的負載(偏載)時,單個標準型不適用。建議使用加長型或多個標準型襯套。
使用方法線性襯套在結構上不適合旋轉運動。勉強旋轉可能造成意外發生,必須特別注意。
使用方法線性襯套不適合反復拆卸。
使用方法將導桿插入線性襯套中時,請對準中心並慢慢插入,否則會導致鋼珠脫落或保持器變形。
注意事項
■定期維護:
①使用前,請在線性襯套內側的滾珠列上塗抹潤滑油,以後再適時補充。潤滑油在線性襯套的鋼珠與滾動面(導桿·襯套)的表面形成油膜,有效減小摩擦,防止燒結。潤滑油的減少及劣化會嚴重影響線性襯套的壽命。
②推薦注脂間隔:通常每隔6個月。
移動距離較長時,推薦3個月一次或當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為準。

■防塵對策:
如果線性襯套的內部進入灰塵或異物,可能會損壞鋼珠的迴圈,從而導致意想不到的故障發生。在環境較惡劣的環境使用時,請額外安裝防塵罩和保護罩等。

■作為簡易導引等運輸用途時,推薦將經濟型的線性襯套與g6公差的淬火導桿組合使用。

■使用於較不在意襯套與導桿的間隙量或滑動性的運輸用途時,推薦將經濟型的線性襯套與經濟型的導桿組合使用。

■MISUMI線性襯套建議安裝在H7公差的固定座上。線性襯套與襯套座為餘隙配合。
 
相關資料
使用方法請參考點擊使用方法
金屬材料及其表面處理的防鏽性能及保養請參考點擊防鏽性能
相關商品
導桿 直桿型 線性襯套座組 加寬滑塊 標準/中長型 線性襯套 標準型
線性襯套 經濟型線性襯套 線性襯套標準型 滑動襯套 直線運動軸承 滑動軸承 直線運動規格 帶座線性襯套 滑動 直線滾珠導套 線性襯套 經濟型線性襯套 線性襯套標準型 滑動襯套 直線運動軸承 滑動軸承 直線運動規格 帶座線性襯套 滑動 直線滾珠導套 線性襯套 經濟型線性襯套 線性襯套標準型 滑動襯套 直線運動軸承 滑動軸承 直線運動規格 帶座線性襯套 滑動 直線滾珠導套
代表型號:SFJ20-75 代表型號:LHBB8 代表型號:LMU8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-LBM8UU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 滾珠的循環種類 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
精密度 内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
長度 封入潤滑油
當日可能 824[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 無電解鎳單循環15265380高級-0.01524標準型

Loading...

  1. 1
商品概要

■ 經濟型線性襯套 可對應業界熱門規格


 

MiSUMI經濟型與標準品精度比較


使用案例1
使用案例
設備名稱:
沖壓模具位置調整組件

設計目的:
通過沖壓模具的位置調整,修正薄片工件寬度方向的開孔位置偏移

零件應用說明:
通過與氣缸配合,實現對工件的水準方向的直線運動進行的導向

瞭解詳細資訊,請點擊使用案例
使用案例2

基本資訊

類型 直柱 標準 傳動 直線運動
潤滑的種類 型式 直柱 滾珠材質 相當於SUJ2
保持器材質 樹脂 密封 有密封

【經濟型】 線性襯套 直柱標準型/加長型的型號E-LBM8UU頁面。
記載關於型號E-LBM8UU之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MiSUMi品牌。
質問: FA的線性襯套的標準型和加長型區別是什麼?
回答: 標準型是一排鋼珠,加長型是兩排鋼珠。長度一般在加長型是標準型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定荷重更大。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MiSUMi推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為準。
質問: 線性襯套的防銹能力比較?
回答: 防銹能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不銹鋼(SUS440C)容易生銹,一定要定期塗抹防銹油使用。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 產品本體上沒有刻印,包裝盒上有產品型號。
質問: 線性襯套和線性導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和線性導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低的摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防銹油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機或機油清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套承受多大的荷重?
回答: 額定荷重請參考網頁規格表
質問: 線性襯套可以旋轉使用嗎?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
E-LB10LUU
E-LB10UU
E-LB12LUU
E-LB12UU
E-LB13LUU
E-LB13UU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 滾珠的循環種類 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
精密度 内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
長度 封入潤滑油
當日可能 1055[鐵] 鋼板無表面處理雙循環195881100一般級+0.003 -0.01230加長型-
當日可能 1029[鐵] 鋼板無表面處理單循環19372549一般級+0.003 -0.01224標準型-
當日可能 1257[鐵] 鋼板無表面處理雙循環216571200一般級+0.003 -0.01230加長型-
當日可能 1230[鐵] 鋼板無表面處理單循環21412598一般級+0.003 -0.01224標準型-
當日可能 1361[鐵] 相當於SUJ2無表面處理雙循環238131570高級-0.01830加長型
當日可能 1332[鐵] 相當於SUJ2無表面處理單循環23510784高級-0.01524標準型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767