(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭線性襯套 LFM型(ECO型系列、標準型、圓形法蘭)

附法蘭線性襯套 LFM型(ECO型系列、標準型、圓形法蘭)

【特色】
・LFM:基本型(ECO型系列)直線軸承,由於產品形狀使用頻率高,適合用於降低成本。
・MLFM:防鏽型(ECO型系列)「部分MLFM60無防鏽處理」

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LFM6-UU
LFM16-UU
LFM25-UU
LFM30-UU
LFM35-UU
LFM40-UU
LFM50-UU
LFM60-UU
MLFM16-UU
MLFM20-UU
MLFM25-UU
MLFM30-UU
MLFM35-UU
MLFM40-UU
MLFM50-UU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重
4天~ 619無表面處理12218
10天~ 1637無表面處理28768
10天~ 2558無表面處理402164
10天~ 3064無表面處理453245
10天~ 3570無表面處理523521
10天~ 4080無表面處理604844
10天~ 50100無表面處理808272
10天~ 60110無表面處理909847
10天~ 1637[有表面處理] 防鏽處理28768
4天~ 2042[有表面處理] 防鏽處理321282
10天~ 2558[有表面處理] 防鏽處理402164
10天~ 3064[有表面處理] 防鏽處理453245
10天~ 3570[有表面處理] 防鏽處理523521
10天~ 4080[有表面處理] 防鏽處理604844
10天~ 50100[有表面處理] 防鏽處理808272

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 標準法蘭 外筒材質 潤滑的種類
法蘭形狀 圓形法蘭 直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 圓法蘭
防塵密封 附兩側密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767