(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

運動鉸鏈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 聚甲醛
規格表
型式
HHPTV-OP-B
HHPTV-HT-W
型式内部裝置額定扭矩*質量
(g)
NT$基準單價
TypeNo.本體顔色N・mkgf・cm1~20pcs
HHPTVOPB
(黑色)
W
(象牙白)
自開式彈簧裝置0~0.060~0.6418 
CL自閉式彈簧裝置0~0.060~0.64
T扭矩裝置0.15±0.051.53±0.5119 
HT0.35±0.13.57±1.04
*彈簧規格可調整彈力。調整方法、注意事項請參考以下説明。
型號
HHPTV-CL-B
HHPTV-CL-W
HHPTV-HT-B
HHPTV-HT-W
HHPTV-OP-B
HHPTV-OP-W
HHPTV-T-B
HHPTV-T-W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS附加功能 顏色 最大使用扭矩
(N・m)
4天~ 10[內建彈簧] 自閉式彈簧裝置黑色0~0.06
4天~ 10[內建彈簧] 自閉式彈簧裝置象牙白0~0.06
4天~ 10附扭矩機能黑色0.35±0.1
4天~ 10附扭矩機能象牙白0.35±0.1
4天~ 10[內建彈簧] 自開式彈簧裝置黑色0~0.06
4天~ 10[內建彈簧] 自開式彈簧裝置象牙白0~0.06
4天~ 10附扭矩機能黑色0.15±0.05
4天~ 10附扭矩機能象牙白0.15±0.05

Loading...

  1. 1
■調整扭力的差異_HHPTV-CL-W作動示意圖
■調整扭力的差異_HHPTV-OP-W作動示意圖
■任意停止型_HHPTV-HT-W作動示意圖

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 長度(mm) 50 本體表面處理
寬度(mm) 36 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔
螺栓・螺帽組 單品(無螺栓・螺帽組)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767