(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定環 軸承固定用開縫精巧型-長鼻型/短鼻型 (型號表)

固定環 軸承固定用開縫精巧型-長鼻型/短鼻型
  • 促銷至 2024/09/30截止

固定軸承內徑用。和軸承專用螺帽相比,不需專用工具且價格低廉。
Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Clamp Type / Compact, Clamp

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
短鼻型長鼻型內六角螺栓1 pcs
開縫型開縫精巧型開縫型開縫精巧型
SCSBNSCBNJSCSLSSCLSJ相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCSBNPSCBNJPSCSLSPSCLSJ鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCSBNSSCBNJSSCSLSSSCLSJ相當於SUS304
SCSNAWSCSLAW2000系列
鋁合金
白色陽極處理
SCSNABSCSLAB黑色陽極處理

規格表

型式Ds
SCSBN10



14

DDsB
(短鼻型)
D1M
(粗螺紋)
bdRWXY適用軸承(外徑)相當於S45C相當於SUS3042000系列鋁合金
染黑處理鍍無電解鎳白色陽極處理黑色陽極處理
開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型SCSBN
(開縫型)
SCBNJ
(精巧型)
PSCSBN
(開縫型)
PSCBNJ
(精巧型)
SSCSBN
(開縫型)
SSCBNJ
(精巧型)
SCSNAW
(開縫型)
SCSNAB
(開縫型)
3- 5916M383.4314.52.23~5673ZZ(6)·683ZZ(8)
6916M383.4314.52.23~5693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10)
8916M383.4314.52.23~5633ZZ(13)
4-6918M383.431533.5~6674ZZ(7)·684ZZ(9)
7918M383.431533.5~6694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13)
5-7920M383.4315.545~6.5675ZZ(7)
8920M383.4315.545~6.5685Z(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16)
6-8920M383.431646~6.5676ZZ(10)·686ZZ(13)
9920M383.431646~6.5696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19)
12920M383.431646~6.5636ZZ(22)
8-1111.592522M4M31084.53.53.7531.51.577547~97678ZZ(15)·688ZZ(16)678ZZ(12)·688ZZ(16)
1211.592522M4M31084.53.53.7531.51.577547~97698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)
1411.525M4104.53.751.5757~9638ZZ(28)
10-1211.530M4104.53.751.595106700ZZ(15)
1311.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096800ZZ(19)6800ZZ(19)
1411.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096900ZZ(22)·6000ZZ(26)6900ZZ(22)·6000ZZ(26)
1611.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096200ZZ(30)·6300ZZ(35)6200ZZ(30)·6300ZZ(35)
12-1411.530M4104.53.751.5105106701ZZ(18)
1511.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096801ZZ(21)6801ZZ(21)
1611.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096901ZZ(24)·6001ZZ(28)6901ZZ(24)·6001ZZ(28)
1811.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096201ZZ(32)·6301ZZ(37)6201ZZ(32)·6301ZZ(37)
15-1711.534M4104.53.751.511.56126702ZZ(21)
1811.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116802ZZ(24)·6902ZZ(28)6802ZZ(24)·6902ZZ(28)
1911.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116002ZZ(32)6002ZZ(32)
2111.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116202ZZ(35)·6302ZZ(42)6202ZZ(35)·6302ZZ(42)
17-2011.534M4104.53.751.511.56126803ZZ(26)
2111.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126903ZZ(30)·6003ZZ(35)6903ZZ(30)·6003ZZ(35)
2311.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126203ZZ(40)·6303ZZ(47)6203ZZ(40)·6303ZZ(47)
20-23149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136704ZZ(27)·6804ZZ(32)6704ZZ(27)·6804ZZ(32)
24149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136904ZZ(37)6904ZZ(37)
27149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136004ZZ(42)·6204ZZ(47)6004ZZ(42)·6204ZZ(47)
281440M5125.54.51.5147146304ZZ(52)
25-281411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56805ZZ(37)6805ZZ(37)
291411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56905ZZ(42)6905ZZ(42)
311411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56005ZZ(47)6005ZZ(47)
321411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56205ZZ(52)6205ZZ(52)
331445M5125.54.51.51710176305ZZ(62)
30-3317.555M6156.6622010186806ZZ(42)
3517.5145550M6M515126.65.564.521.5202010618206906ZZ(47)6906ZZ(47)
3817.5145550M6M515126.65.564.521.5202010618206006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)
35-3817.560M6156.6622312216807ZZ(47)
4117.5146055M6M515126.65.564.5222322.512621216907ZZ(55)6907ZZ(55)
4317.5146055M6M515126.65.564.5222322.512621216007ZZ(62)·6207ZZ(72)6007ZZ(62)·6207ZZ(72)
4517.560M6156.6622312216307ZZ(80)
40-4317.570M8159722613236808ZZ(52)
4517.5147060M8M5151295.574.522262513623236908ZZ(62)6908ZZ(62)
4817.5147060M8M5151295.574.522262513623236008ZZ(68)·6208ZZ(80)6008ZZ(68)·6208ZZ(80)
5017.570M8159722613236308ZZ(90)
50-5522.585M102011933216286910ZZ(72)
5722.585M102011933216286010ZZ(80)
DDsB1
(長鼻型)
D1M(粗螺紋)bdRWXY適用軸承(外徑)相當於S45C相當於SUS3042000系列鋁合金
染黑處理鍍無電解鎳白色陽極處理黑色陽極處理
開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型開縫型精巧型SCSLS
(開縫型)
SCLSJ
(精巧型)
PSCSLS
(開縫型)
PSCLSJ
(精巧型)
SSCSLS
(開縫型)
SSCLSJ
(精巧型)
SCSLAW
(開縫型)
SCSLAB
(開縫型)
3- 51216M383.4314.52.23~5673ZZ(6)·683ZZ(8)
61216M383.4314.52.23~5693ZZ(8)·603ZZ(9)·623ZZ(10)
81216M383.4314.52.23~5633ZZ(13)
4-61218M383.431533.5~6674ZZ(7)·684ZZ(9)
71218M383.431533.5~6694ZZ(11)·604ZZ(12)·624ZZ(13)
5-71220M383.4315.545~6.5675ZZ(7)
81220M383.4315.545~6.5685Z(11)·695ZZ(13)·605ZZ(14)·625ZZ(16)
6-81220M383.431646~6.5676ZZ(10)·686ZZ(13)
91220M383.431646~6.5696ZZ(15)·606ZZ(17)·626ZZ(19)
121220M383.431646~6.5636ZZ(22)
8-1114122522M4M31084.53.53.7531.51.577547~97678ZZ(15)·688ZZ(16)678ZZ(12)·688ZZ(16)
1214122522M4M31084.53.53.7531.51.577547~97698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)
141425M4104.53.751.5757~9638ZZ(28)
10-121430M4104.53.751.595106700ZZ(15)
1314123025M4M31084.53.53.7531.51.598541096800ZZ(19)6800ZZ(19)
1414123025M4M31084.53.53.7531.51.598541096900ZZ(22)·6000ZZ(26)6900ZZ(22)·6000ZZ(26)
1614123025M4M31084.53.53.7531.51.598541096200ZZ(30)·6300ZZ(35)6200ZZ(30)·6300ZZ(35)
12-141430M4104.53.751.5105106701ZZ(18)
1514123025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096801ZZ(21)6801ZZ(21)
1614123025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096901ZZ(24)·6001ZZ(28)6901ZZ(24)·6001ZZ(28)
1814123025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096201ZZ(32)·6301ZZ(37)6201ZZ(32)·6301ZZ(37)
15-171434M4104.53.751.511.56126702ZZ(21)
1814123430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116802ZZ(24)·6902ZZ(28)6802ZZ(24)·6902ZZ(28)
1914123430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116002ZZ(32)6002ZZ(32)
2114123430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116202ZZ(35)·6302ZZ(42)6202ZZ(35)·6302ZZ(42)
17-201434M4104.53.751.511.56126803ZZ(26)
2114123430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126903ZZ(30)·6003ZZ(35)6903ZZ(30)·6003ZZ(35)
2314123430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126203ZZ(40)·6303ZZ(47)6203ZZ(40)·6303ZZ(47)
20-2317134036M5M31285.53.54.531.51.514137514136704ZZ(27)·6804ZZ(32)6704ZZ(27)·6804ZZ(32)
2417134036M5M31285.53.54.531.51.514137514136904ZZ(37)6904ZZ(37)
2717134036M5M31285.53.54.531.51.514137514136004ZZ(42)·6204ZZ(47)6004ZZ(42)·6204ZZ(47)
281740M5125.54.51.5147146304ZZ(52)
25-2817154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56805ZZ(37)6805ZZ(37)
2917154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56905ZZ(42)6905ZZ(42)
3117154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56005ZZ(47)6005ZZ(47)
3217154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56205ZZ(52)6205ZZ(52)
331745M5125.54.51.51710176305ZZ(62)
30-332155M6156.6622010186806ZZ(42)
3521185550M6M515126.65.564.521.5202010618206906ZZ(47)6906ZZ(47)
3821185550M6M515126.65.564.521.5202010618206006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)6006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)
35-382160M6156.6622312216807ZZ(47)
4121186055M6M515126.65.564.5222322.512621216907ZZ(55)6907ZZ(55)
4321186055M6M515126.65.564.5222322.512621216007ZZ(62)·6207ZZ(72)6007ZZ(62)·6207ZZ(72)
452160M6156.6622312216307ZZ(80)
40-432170M8159722613236808ZZ(52)
4521187060M8M5151295.574.522262513623236908ZZ(62)6908ZZ(62)
4821187060M8M5151295.574.522262513623236008ZZ(68)·6208ZZ(80)6008ZZ(68)·6208ZZ(80)
502170M8159722613236308ZZ(90)
50-552685M102011933216286910ZZ(72)
572685M102011933216286010ZZ(80)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCSNAB15-18
SCSNAW15-18
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 鼻外徑 Ds
(mm)
4天~ 10153411.5[鋁] 2000系列鋁合金[有表面處理] 黑色陽極處理標準型18
4天~ 10153411.5[鋁] 2000系列鋁合金[有表面處理] 白色陽極處理標準型18

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 軸承固定用 側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767