(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可避免金屬零件互相碰撞時發出的金屬聲。
Shaft Collar - Standard with Urethane, Clamp Type / Standard with Urethane, Split Type
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 | |
標準型 | 精巧型 | |||
SCD | SCDJ | 相當於S45C | 染黑處理 | 內六角螺栓1 pcs 相當於SCM435 |
PSCD | PSCDJ | 鍍無電解鎳 | 內六角螺栓1 pcs(SUS) 相當於SUS304 | |
SSCD | SSCDJ | 相當於SUS304 | − |
型式 | − | B |
SCDJ8 | − | 10 |
型式 | B | D1 | B1 | t | M (粗螺紋) | d | R | W | X | Y | Z | 有無規格 | |||
Type | D | SCD | PSCD | SSCD | |||||||||||
(標準型) SCD PSCD SSCD | 3 | 10 | 15 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.0 | 4.5 | 3 | 3〜5 | ● | ● | ● |
4 | 10 | 15 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.0 | 4.5 | 3 | 3.5〜6 | ● | ● | ● | |
5 | 12 | 20 | 10 | 2 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.0 | 6 | 4 | 6〜7 | ● | ● | ● | |
6 | 12 | 20 | 10 | 2 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.0 | 6 | 4 | 6〜6.5 | ● | ● | ● | |
8 | 18 | 30 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 9 | 5 | 7〜10 | ● | ● | ● | |
10 | 18 | 35 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 10 | 6 | 8〜12.5 | ● | ● | ● | |
12 | 18 | 35 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 11 | 6 | 9〜12.5 | ● | ● | ● | |
13 | 18 | 35 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 11 | 6 | 10〜12.5 | ● | ● | ● | |
15 | 18 | 40 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | 11〜13 | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 40 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | 11〜13 | ● | ● | ● | |
20 | 20 | 45 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | 13〜15 | ● | ● | ● | |
25 | 20 | 50 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 16〜18 | ● | ● | ● | |
30 | 20 | 55 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 15〜20 | ● | ● | ● | |
35 | 20 | 60 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 2.0 | 23 | 12 | 17.5〜21 | ● | ● | ● | |
40 | 23 | 70 | 18 | 5 | M8 | 9 | 7 | 2.0 | 26 | 13 | 20〜23 | ● | ● | ● | |
50 | 27 | 85 | 22 | 5 | M10 | 11 | 9 | 2.0 | 32 | 16 | 25〜28 | ● | ● | − |
型式 | B 選擇 | D1 | B1 | t | M (粗螺紋) | d | R | W | X | Y | Z | |
Type | D | |||||||||||
(精巧型) SCDJ PSCDJ SSCDJ | 8 | 10 | 25 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 7〜9 |
10 | 30 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 9 | 5 | 8〜10 | ||
12 | 30 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 9〜10 | ||
16 | 12 | 35 | 10 | 2 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11〜12 | |
20 | 13 | 40 | 10 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | |
25 | 15 | 45 | 12 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | |
30 | 50 | 12 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | 6 | 18〜20 | ||
40 | 60 | 12 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 25 | 6 | 23 | ||
50 | 21 | 80 | 18 | 3 | M8 | 9 | 7 | 3 | 32 | 15 | 28 |
D | 尺寸差矩 | 精巧 | 標準型 | |||
B(壁厚) | D1(外徑) | B(壁厚) | D1(外徑) | B(壁厚) | D1(外徑) | |
8 | −8 | −5 | 10 | 25 | 18 | 30 |
10 | −8 | −5 | 10 | 30 | 18 | 35 |
12 | −8 | −10 | 10 | 30 | 18 | 40 |
16 | −6 | −5 | 12 | 35 | 18 | 40 |
20 | −7 | −5 | 13 | 40 | 20 | 45 |
25 | −5 | −5 | 15 | 45 | 20 | 50 |
30 | −5 | −5 | 15 | 50 | 20 | 55 |
40 | −8 | −10 | 15 | 60 | 23 | 70 |
50 | −6 | −5 | 21 | 80 | 27 | 85 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 3 | 15 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 4 | 15 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 30 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 10 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 12 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 13 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 15 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 16 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 45 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 50 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 30 | 55 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 35 | 60 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 40 | 70 | 23 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 50 | 85 | 27 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 8 | 25 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 10 | 30 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 12 | 30 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 35 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 40 | 13 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 45 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 30 | 50 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 40 | 60 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 50 | 80 | 21 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 3 | 15 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 4 | 15 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 6 | 20 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 8 | 30 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 10 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 13 | 35 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 15 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 16 | 40 | 18 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 45 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 50 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 30 | 55 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 35 | 60 | 20 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 40 | 70 | 23 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 50 | 85 | 27 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 25 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 10 | 30 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 12 | 30 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 16 | 35 | 12 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 40 | 13 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 25 | 45 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 30 | 50 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
5天~ | 10 | 40 | 60 | 15 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 50 | 80 | 21 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 精巧型 | ||
3天~ | 10 | 3 | 15 | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 4 | 15 | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 5 | 20 | 12 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
2天~ | 10 | 6 | 20 | 12 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 30 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 35 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 12 | 35 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 13 | 35 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 40 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 | ||
5天~ | 10 | 16 | 40 | 18 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無表面處理 | 標準型 |
型號 |
---|
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | 附優力膠 | 側面加工 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策