(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定環 止迴螺絲固定 標準精巧型 (型號表)

固定環

固定環 止迴螺絲固定 標準精巧型
  • 促銷至 2024/09/30截止

價格低廉的普通型。和標準型相比,可縮減寬度最大達25%、外徑達15%。
Shaft Collar (Set Screw) - Standard / Wide / Compact

(i)請注意

  • 本系列Type:標準型之D吋公差於舊版型錄上有誤。正:+0.01~+0.05 誤:0.06。2019年新版型錄及網頁已修正,敬請注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCC40-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
標準型精巧型寬廣型止迴螺絲2 pcs
SCCNSCCJSCC相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCCNPSCCJPSCC鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCCNSSCCJSSCC相當於SUS304
SCCA2000系列鋁合金
SCCAW白色陽極處理
SCCAB黑色陽極處理

規格表

型式B
SCCN12

10
DBD1d1止迴螺絲
M×長度
相當於S45CSUS304A2017
染黑處理鍍無電解鎳白色陽極處理黑色陽極處理
標準型精巧型寬廣型標準型精巧型寬廣型標準型精巧型寬廣型SCCN
(標準型)
SCCJ
(精巧型)
SCC
(寬廣型)
PSCCN
(標準型)
PSCCJ
(精巧型)
PSCC
(寬廣型)
SSCCN
(標準型)
SSCCJ
(精巧型)
SSCC
(寬廣型)
SCCA
(標準型)
SCCAW
(標準型)
SCCAB
(標準型)
3- 57M3×3
674.5M3×3
874.5M3×3
4-58M3×3
685.5M3×3
885.5M3×3
5-511M3×3
611141014M4×3M4×4
811141014M4×3M4×4
101110M4×3
6-512M3×3
612151115M4×3M4×4
812151115M4×3M4×4
1012161116M4×3M4×4
8-514M3×3
61412M4×3
814161213M4×3M4×4
1014181213M4×3M4×4
10-516M3×3
61613M4×3
816181316M4×3M4×4
1016201316M4×3M4×4
12-519M3×3
62015M4×3
820221520M5×4M4×4
1020261520M5×4M5×5
1220261520M5×4M5×5
13-520M3×3
822221820M5×4M4×4
1022261820M5×4M5×5
122218M5×4
15-522M3×3
824252024M5×4M5×5
1024252024M5×4M5×5
1224282024M5×4M5×5
16-82622M5×4
102622M6×5
122622M6×5
152622M6×5
18-103227M6×5
123227M6×5
153227M6×5
20-627M4×3
82722.5M4×3
1032322729M6×5M6×6
1232322729M6×5M6×6
1532322729M6×5M6×6
25-83227.5M4×3
103227.5M4×3
1238423138M6×5M6×6
1538423138M6×5M6×6
1838423138M6×5M6×6
30-103932.5M5×4
124132.5M6×5
154638M8×6
164542M8×8
184638M8×6
2046493842M8×6M8×8
35-104437.5M5×4
124637.5M6×5
155040M8×6
185040M8×6
2050594047M8×6M8×8
40-155142.5M5×4
185342.5M6×5
2060724555M10×8M10×10
2260724555M10×8M10×10
50-207055M10×8
227055M10×8
2570795565M10×8M10×10

DCD公差
標準型精巧型寬廣型標準型精巧型寬廣型
30.20.2+0.05/+0.01+0.05/+0.01
40.20.2+0.05/+0.01+0.05/+0.01
50.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.012/0
60.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.012/0
80.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.015/0
100.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.015/0
120.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
130.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
150.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
160.5+0.05/+0.01
180.5+0.05/+0.01
200.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
250.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
30111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
35111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.025/0
40111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.025/0
5011+0.05/+0.01+0.025/0
精巧型比較表
D尺寸差矩精巧標準(P.301)
B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)
3−105767
4−105868
5−10511611
6−10512612
8−10514614
10−10516616
12−1−1519620
13−3−2520822
15−3−2522824
20−4−56271032
25−4−68321238
30−5−710391546
35−5−610441550
40−5−915512060

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCC40-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 KB(附壓紋旋鈕1pcs) WKB(附壓紋旋鈕2pcs)
6天 10407220相當於S45C[有表面處理] 染黑處理寬廣型

Loading...

  1. 1

規格概要

寬廣型D5、D6為無30°倒角(D1=d1

使用範例

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 規格 標準 側面加工

固定環 止迴螺絲固定 標準精巧型的型號SCC40-20頁面。
記載關於型號SCC40-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PSCC10-8
PSCC10-8-KB
PSCC10-8-WKB
SCC40-22
SCC5-6
SCC5-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 KB(附壓紋旋鈕1pcs) WKB(附壓紋旋鈕2pcs)
6天 1010188相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳寬廣型
4天~ 1010188相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳寬廣型
4天~ 1010188相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳寬廣型
6天 10407222相當於S45C[有表面處理] 染黑處理寬廣型
當日可能 105146相當於S45C[有表面處理] 染黑處理寬廣型
6天 105148相當於S45C[有表面處理] 染黑處理寬廣型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767