(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
價格低廉的普通型。和標準型相比,可縮減寬度最大達25%、外徑達15%。Shaft Collar (Set Screw) - Standard / Wide / Compact
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 | ||
標準型 | 精巧型 | 寬廣型 | 止迴螺絲2 pcs | ||
SCCN | SCCJ | SCC | 相當於S45C | 染黑處理 | 相當於SCM435 |
PSCCN | PSCCJ | PSCC | 鍍無電解鎳 | 相當於SUS304 | |
SSCCN | SSCCJ | SSCC | 相當於SUS304 | − | |
SCCA | − | − | 2000系列鋁合金 | ||
SCCAW | − | − | 白色陽極處理 | ||
SCCAB | − | − | 黑色陽極處理 |
型式 | − | B |
SCCN12 | − | 10 |
D | B | D1 | d1 | 止迴螺絲 M×長度 | 相當於S45C | SUS304 | A2017 | |||||||||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | - | 白色陽極處理 | 黑色陽極處理 | |||||||||||||||||
標準型 | 精巧型 | 寬廣型 | 標準型 | 精巧型 | 寬廣型 | 標準型 | 精巧型 | 寬廣型 | SCCN (標準型) | SCCJ (精巧型) | SCC (寬廣型) | PSCCN (標準型) | PSCCJ (精巧型) | PSCC (寬廣型) | SSCCN (標準型) | SSCCJ (精巧型) | SSCC (寬廣型) | SCCA (標準型) | SCCAW (標準型) | SCCAB (標準型) | ||
3- | 5 | − | 7 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | − | - | 4.5 | − | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 7 | − | - | 4.5 | − | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
4- | 5 | − | 8 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 8 | − | - | 5.5 | − | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 8 | − | - | 5.5 | − | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
5- | 5 | − | 11 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 11 | − | 14 | 10 | − | 14 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
8 | 11 | − | 14 | 10 | − | 14 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
10 | 11 | − | - | 10 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
6- | 5 | − | 12 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 12 | − | 15 | 11 | − | 15 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | − | 15 | 11 | − | 15 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 12 | − | 16 | 11 | − | 16 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8- | 5 | − | 14 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 14 | − | - | 12 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 14 | − | 16 | 12 | − | 13 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 14 | − | 18 | 12 | − | 13 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10- | 5 | − | 16 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 16 | − | - | 13 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 16 | − | 18 | 13 | − | 16 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 16 | − | 20 | 13 | − | 16 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12- | 5 | − | 19 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 20 | − | - | 15 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
8 | 20 | − | 22 | 15 | − | 20 | M5×4 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 20 | − | 26 | 15 | − | 20 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 20 | − | 26 | 15 | − | 20 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
13- | 5 | − | 20 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | 22 | − | 22 | 18 | − | 20 | M5×4 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 22 | − | 26 | 18 | − | 20 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
12 | 22 | − | - | 18 | − | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15- | 5 | − | 22 | − | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | 24 | − | 25 | 20 | − | 24 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 24 | − | 25 | 20 | − | 24 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 24 | − | 28 | 20 | − | 24 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
16- | 8 | 26 | − | - | 22 | − | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
10 | 26 | − | - | 22 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
12 | 26 | − | - | 22 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15 | 26 | − | - | 22 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
18- | 10 | 32 | − | - | 27 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
12 | 32 | − | - | 27 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15 | 32 | − | - | 27 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20- | 6 | − | 27 | − | - | - | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | − | 27 | − | - | 22.5 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 32 | − | 32 | 27 | − | 29 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 32 | − | 32 | 27 | − | 29 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
15 | 32 | − | 32 | 27 | − | 29 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
25- | 8 | − | 32 | − | - | 27.5 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
10 | − | 32 | − | - | 27.5 | − | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
12 | 38 | − | 42 | 31 | − | 38 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
15 | 38 | − | 42 | 31 | − | 38 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
18 | 38 | − | 42 | 31 | − | 38 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
30- | 10 | − | 39 | − | - | 32.5 | − | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
12 | − | 41 | − | - | 32.5 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 46 | − | - | 38 | − | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
16 | − | - | 45 | − | - | 42 | − | - | M8×8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | |
18 | 46 | − | - | 38 | − | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20 | 46 | − | 49 | 38 | − | 42 | M8×6 | - | M8×8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
35- | 10 | − | 44 | − | - | 37.5 | − | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
12 | − | 46 | − | - | 37.5 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 50 | − | - | 40 | − | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
18 | 50 | − | - | 40 | − | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20 | 50 | − | 59 | 40 | − | 47 | M8×6 | - | M8×8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
40- | 15 | − | 51 | − | - | 42.5 | − | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
18 | − | 53 | − | - | 42.5 | − | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
20 | 60 | − | 72 | 45 | − | 55 | M10×8 | - | M10×10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
22 | 60 | − | 72 | 45 | − | 55 | M10×8 | - | M10×10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
50- | 20 | 70 | − | - | 55 | − | - | M10×8 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
22 | 70 | − | - | 55 | − | - | M10×8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
25 | 70 | − | 79 | 55 | − | 65 | M10×8 | - | M10×10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
D | C | D公差 | ||||
標準型 | 精巧型 | 寬廣型 | 標準型 | 精巧型 | 寬廣型 | |
3 | 0.2 | 0.2 | − | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | - |
4 | 0.2 | 0.2 | − | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | - |
5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
16 | 0.5 | − | - | +0.05/+0.01 | - | - |
18 | 0.5 | − | - | +0.05/+0.01 | - | - |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
30 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
35 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
40 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
50 | 1 | − | 1 | +0.05/+0.01 | - | +0.025/0 |
D | 尺寸差矩 | 精巧 | 標準(P.301) | |||
B(壁厚) | D1(外徑) | B(壁厚) | D1(外徑) | B(壁厚) | D1(外徑) | |
3 | −1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 |
4 | −1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 |
5 | −1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 |
6 | −1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 |
8 | −1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 |
10 | −1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 16 |
12 | −1 | −1 | 5 | 19 | 6 | 20 |
13 | −3 | −2 | 5 | 20 | 8 | 22 |
15 | −3 | −2 | 5 | 22 | 8 | 24 |
20 | −4 | −5 | 6 | 27 | 10 | 32 |
25 | −4 | −6 | 8 | 32 | 12 | 38 |
30 | −5 | −7 | 10 | 39 | 15 | 46 |
35 | −5 | −6 | 10 | 44 | 15 | 50 |
40 | −5 | −9 | 15 | 51 | 20 | 60 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PSCC15-10-WKB |
SCC15-10-WKB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 材質 | 表面處理 | 壁厚 | KB(附壓紋旋鈕1pcs) | WKB(附壓紋旋鈕2pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 15 | 25 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 寬廣型 | 無 | 有 | ||
4天~ | 10 | 15 | 25 | 10 | 相當於S45C | [有表面處理] 染黑處理 | 寬廣型 | 無 | 有 |
Loading...
緊固方法 | 止迴螺絲 | 規格 | 標準 | 側面加工 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策