(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
XCVLC630 | |
XCVL650 | XCVLC650 |
XCVL675 | XCVLC675 |
❶型式 | - | ❷導程 | - | ❸感應器 | - | ❹馬達 | - | ❺纜線 | |
XCVL630 | - | 1 | - | N | - | C | - | N |
❶型式 | ❷導程 | ❸感應器 | ❹馬達 | ❺纜線 | 機械規格 | 精密度規格 | |||||||
滑台台面 (mm) | 移動量 (mm) | 本體重量 (kg) | 單向定位 精密度 | 力矩剛性(″/N·cm) | 俯仰 | 橫擺 | |||||||
俯仰 | 橫擺 | 滾動 | |||||||||||
XCVL630 (無護蓋) XCVLC630 (有護蓋) | 1 (導程1mm) 2 (導程2mm) | N (無感應器) 1 (CCW右) 2 (CCW左) 3 (中央右) 4 (中央左) 5 (CW右) 6 (CW左) | C (標準) F (高扭矩) G (高解析度) MA (附制動器) PA (α STEP) UA (伺服馬達、 放大器組件) | N (無纜線,另售) M (附制動器) P (α STEP用) U (伺服馬達用) 馬達・纜線的組合 請參照下表。 | 60×60 | 30 (僅限導程1mm) | 1.28(1.34*1) | 5μm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 20″ | 15″ |
XCVL650 (無護蓋) XCVLC650 (有護蓋) | 50 | 1.40(1.44*1) | 5μm | ||||||||||
XCVL675 (無護蓋) XCVLC675 (有護蓋) | 75 | 1.54(1.60*1) | 7μm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XCVL630-1-2-PA-P |
XCVLC630-1-2-PA-P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 馬達・馬達特性 | 解析度 (μm) | 滑座長度 (mm) | 滑座寬度 (mm) | 行程(X距離) (mm) | 耐荷重 (N) | 最高速度 (mm/sec) | 定位精密度 (μm) | 滑座真直度 (μm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 感應器 | 感應器選擇 | 傳輸線 | 導程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [αstep馬達] αstep馬達 | 1μm | 60 | 60 | 30 | 117.6 | 40 | 5 | 3 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 限度(原點為可指定選項) | 2 | P(αstep用) | 1 | ||
8天~ | 10 | [αstep馬達] αstep馬達 | 1μm | 60 | 60 | 30 | 117.6 | 40 | 5 | 3 | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 限度(原點為可指定選項) | 2 | P(αstep用) | 1 |
Loading...
進給螺桿 | 滾珠螺桿φ8、導程1 | 滾珠螺桿φ8、導程2 | |
導引 | 線性鋼珠式導引 | ||
解析度 | Full | 2μm | 4μm |
Half | 1μm | 2μm | |
微步進 | 1/20分割時 0.1μm | 1/20分割時 0.2μm | |
最高速度 | 30mm/sec | 35mm/sec | |
反覆定位精密度 | ±0.5μm | ||
耐荷重 | 117.6N | ||
空轉 | 1μm | ||
背隙 | 1μm | ||
運動真直度 | 3μm | ||
平行度 | 15μm | ||
運動平行度 | 10μm |
馬達纜線 對應表 | 馬達 | 纜線 |
C、F、G | N(無) | |
MA | M | |
PA | P | |
UA | U |
馬達選擇 | (mm/sec) |
C | 30 |
F | 35 |
G | 25 |
MA | 25 |
PA | 40 |
UA | 50 |
馬達 | C | F | G | MA | PA | UA | |
標準 | 高扭矩 | 高解析度 | 附制動器 | 無失步 | 高速 | ||
馬達 | 類型 | 5相步進馬達0.75A/相(東方馬達(株)) | α STEP馬達 | AC伺服馬達 | |||
步進角度 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36° (1000P/R設定時) | 18位元編碼器 (262144P/R) | |
連接頭 | 受側適用連接頭 | HR10A-10P-12S(73)(廣瀨電機(株)) | 馬達側 5559-06P-210 電磁剎車側 5559-02P-210(MOLEX) | 43020-1000 (MOLEX) | 馬達纜線 JN4FT04SJ1-R (日本航空電子工業(株)) | ||
編碼器 1674320-1 泰科電子 | |||||||
感應器 | 極限開關 | 有 | |||||
原點感應器 | 無 (可選購感應器:微形光電感應器 型號PM-L25(Panasonic Device SUNX(株))) | ||||||
近距原點感應器 | - | ||||||
電源電壓 | DC5~24V ±10% | ||||||
消耗電流 | 45mA以下(每1個感應器為 15mA以下) | ||||||
控制輸出 | NPN開集極輸出 DC30V以下 50mA以下 殘留電壓2V以下(負荷電流50mA時) 殘留電壓1V以下(負荷電流16mA時) | ||||||
輸出邏輯 | 檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通) |
型式 | 自動X軸滑台 | 材質 | SUS440C | 滑軌 | 線性鋼珠式導引 |
---|---|---|---|---|---|
滑座進給方式 | 滾珠螺桿 | 表面處理 | 无电解镀镍 | 穿透孔(滑座中心孔) | 無 |
耐荷重(範圍)(N) | 100.1~ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策