(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定側與支撐側已可同組購買。
Support Units-Support Side/Square
Type | 材質 | 表面處理 |
標準 | ||
BUN | 相當於S45C | 染黑處理 |
BUNM | 鍍無電解鎳 | |
BUNR | 鍍低溫黑色鉻 |
型式 | |
BUN15 | (支撐側單品) |
型式 | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | 軸承型式 | 使用扣環 | BUN | BUNM | BUNR | |
Type | No. | NT$基準單價 | NT$基準單價 | NT$基準單價 | ||||||||||||||
1〜10 pcs | 1〜10 pcs | 1〜10 pcs | ||||||||||||||||
BUN BUNM BUNR | 6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | B606ZZ | STWN・S6 | |||
8 | 15 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | |||||||||
1022 | 8 | 20 | 70 | 40 | 22 | 36 | 21 | 52 | 22 | 9 | − | − | B608ZZ | STWN・S8 | ||||
10 | 43 | 25 | 24 | |||||||||||||||
1223 | 10 | 41 | 23 | 22 | 26 | B6000ZZ | STWN・S10 | |||||||||||
12 | 43 | 25 | 24 | |||||||||||||||
1526 | 15 | 80 | 46 | 26 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | B6002ZZ | STWN・S15 | |||||||
1528 | 48 | 28 | 23 | |||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 25 | |||||||||||||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 30 | 75 | 47 | B6204ZZ | STWN・S20 | ||||||||
25 | 25 | 30 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 52 | B6205ZZ | STWN・S25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸徑 d (φ) | 表面處理 | 軸高度 h (mm) | 厚度 ・方形型L ・圓型F(mm) (mm) | 寬度 B (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 6 | 氧化鐵塗層 | 13 | 12 | 42 | 2190 | 865 | ||
當日可能 | 10 | 6 | 氧化鐵塗層 | 17 | 15 | 52 | 2190 | 865 | ||
當日可能 | 10 | 8 | 氧化鐵塗層 | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 氧化鐵塗層 | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | ||
當日可能 | 10 | 15 | 氧化鐵塗層 | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 氧化鐵塗層 | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 氧化鐵塗層 | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | ||
4天~ | 10 | 8 | 氧化鐵塗層 | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | ||
4天~ | 10 | 10 | 氧化鐵塗層 | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | ||
4天~ | 10 | 15 | 氧化鐵塗層 | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
4天~ | 10 | 15 | 氧化鐵塗層 | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
4天~ | 10 | 6 | 鍍無電解鎳 | 13 | 12 | 42 | 2190 | 865 | ||
4天~ | 10 | 6 | 鍍無電解鎳 | 17 | 15 | 52 | 2190 | 865 | ||
當日可能 | 10 | 8 | 鍍無電解鎳 | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | ||
當日可能 | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | ||
4天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | ||
4天~ | 10 | 8 | 鍍無電解鎳 | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | ||
4天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
4天~ | 10 | 6 | 鍍低溫黑色鉻 | 13 | 12 | 42 | 2190 | 865 | ||
4天~ | 10 | 6 | 鍍低溫黑色鉻 | 17 | 15 | 52 | 2190 | 865 | ||
4天~ | 10 | 8 | 鍍低溫黑色鉻 | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | ||
4天~ | 10 | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | ||
當日可能 | 10 | 15 | 鍍低溫黑色鉻 | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
4天~ | 10 | 20 | 鍍低溫黑色鉻 | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | ||
4天~ | 10 | 25 | 鍍低溫黑色鉻 | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | ||
4天~ | 10 | 8 | 鍍低溫黑色鉻 | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | ||
4天~ | 10 | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍低溫黑色鉻 | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍低溫黑色鉻 | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 支撐側型 | 形狀 | 方形型 | 安裝方式 | 附倒角 |
---|---|---|---|---|---|
軸承型式 | 徑向軸承 | 材質 | 相當於S45C | SET品 | 支撐側單品 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策