(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台維修零件 標準分厘卡測頭

分厘卡測頭

滑台維修零件 標準分厘卡測頭

能做精密進給的分厘卡測頭的單品販售。
Micrometer Head-Standard

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MCMH6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滑台周邊零件 標準分厘卡測頭:關聯圖像
Type主軸本體
材質材質表面處理
MCMHSUS416SUM43三價鉻酸鹽

規格表

型式行程(mm)最小讀取量
(mm)
每旋轉1圈
移動量(mm)
本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.
MCMH6±6.50.010.50.03 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCMH6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 千分尺加长旋钮 安裝徑(φ) 9.5 前端徑(φ) 5
安裝螺絲 行程(標準・粗動)(mm) ±6.5 最小讀取(標準・粗動) 0.01
每旋轉1圈移動量(mm) 0.5

滑台維修零件 標準分厘卡測頭的型號MCMH6頁面。
記載關於型號MCMH6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767