(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

檢查治具用襯套 直柱 一般型

檢查治具用襯套 直柱 一般型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 檢查治具用襯套 直柱 一般型
  • 檢查治具用襯套 直柱 一般型

請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。
Bushings for Inspection Components - Straight - Standard Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

檢查治具用襯套 直柱 一般型:關聯圖像
材質硬度表面處理Type
P尺寸L尺寸選擇P尺寸L尺寸自由指定
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
相當於SKS93(生材)KJBSNKJBHSN
相當於SKS9350〜60HRCKJBAKJBHAKJBSKJBHS
相當於SKS9350〜60HRC鍍無電解鎳KJBSMKJBHSM
SUS3042KJBSSKJBHSS
相當於SUS440C45〜50HRCKJBSSCKJBHSSC

規格表

型式PL
 
Type D
KJBA
KJBSN
10
12

P5
P6.53

L15
L20
■P尺寸L尺寸選擇
型式P
選擇
L
選擇
RNT$基準單價
TypeD
(P+0.03
+0.01)
KJBA
10310  1.0  
41015 1.0  
51015 1.0  
61015 0.5  
8 15 0.5  
126 15 2.0  
8 15200.5  
10 15 0.5  
1610 15202.0  
12 15200.5  

型式P
選擇
L
選擇
RNT$基準單價
TypeD
(PH7)
KJBHA
1041015  1.0  
5 15  1.0  
6 15  0.5  
126 15  2.0  
8 1520 0.5  
168  20 2.0  
10 1520 2.0  
13  20250.5  
■P尺寸L尺寸自由指定 P尺寸公差+0.03
+0.01
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
RNT$基準單價
TypeDKJBSNKJBSKJBSMKJBSSKJBSSC
(SKS93生材)
KJBSN

(SKS93淬火)
KJBS

(SKS93淬火 無電解鎳)
KJBSM

(SUS304)
KJBSS

(SUS440C)
KJBSSC
8 2.00〜 6.005~40

P<5時
L≦P×4
P≧5時
L≦P×3
1.0      
10 2.00〜 8.001.0      
12 4.00~10.002.0      
16 8.00~14.002.0      
2010.00~18.002.0      
2515.00~23.002.0      
3020.00~27.002.0   
3525.00~32.002.0   
■P尺寸L尺寸自由指定 P尺寸公差 H7
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
RNT$基準單價
TypeDKJBHSNKJBHSKJBHSMKJBHSSKJBHSSC
(SKS93生材)
KJBHSN

(SKS93淬火)
KJBHS

(SKS93淬火 無電解鎳)
KJBHSM

(SUS304)
KJBHSS

(SUS440C)
KJBHSSC
8 2.00〜 6.005~40

P<5時
L≦P×4
P≧5時
L≦P×3
1.0      
10 2.00〜 8.001.0      
12 4.00~10.002.0      
16 8.00~14.002.0      
2010.00~18.002.0      
2515.00~23.002.0      
3020.00~27.002.0   
3525.00~32.002.0   
2 SUS304時,壁厚必須要2mm以上{(D−P)/2≧2} 3 D=30・35僅適用於材質SKS93(鍍無電解鎳除外)。

追加工

檢查治具用襯套 直柱 一般型:關聯圖像
僅適用於P尺寸L尺寸自由指定時
檢查治具用襯套 直柱 一般型:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
KJBA10-P3-L10
KJBA10-P4-L10
KJBA10-P4-L15
KJBA10-P5-L10
KJBA10-P5-L15
KJBA10-P6-L10
KJBA10-P6-L15
KJBA10-P8-L15
KJBA12-P6-L15
KJBA12-P8-L15
KJBA12-P8-L20
KJBA12-P10-L15
KJBA16-P10-L15
KJBA16-P10-L20
KJBA16-P12-L15
KJBA16-P12-L20
KJBHA10-P4-L10
KJBHA10-P4-L15
KJBHA10-P5-L15
KJBHA10-P6-L15
KJBHA12-P6-L15
KJBHA12-P8-L15
KJBHA12-P8-L20
KJBHA16-P8-L20
KJBHA16-P10-L15
KJBHA16-P10-L20
KJBHA16-P13-L20
KJBHA16-P13-L25
KJBHS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]
KJBHS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSN35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSS8-P[2-4/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSS10-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSS12-P[4-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSS20-P[10-16/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSS25-P[15-21/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBHSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 硬度 材質 硬度詳細 型式 內徑公差 襯套徑 D
(φ)
內徑 P
(φ)
全長 L
(mm)
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110310
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110410
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110415
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110510
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110515
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110610
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110615
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110815
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0112615
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0112815
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0112820
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01121015
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161015
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161020
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161215
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161220
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H710410
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H710415
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H710515
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H710615
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H712615
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H712815
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H712820
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H716820
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H7161015
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H7161020
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H7161320
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型H7161325
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H782 ~ 65 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7102 ~ 85 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7124 ~ 105 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7168 ~ 145 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H72010 ~ 185 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H72515 ~ 235 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H73020 ~ 275 ~ 40
5天 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H73525 ~ 325 ~ 40
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H782 ~ 65 ~ 40
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7102 ~ 85 ~ 40
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7124 ~ 105 ~ 40
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7168 ~ 145 ~ 40
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H72010 ~ 185 ~ 40
5天 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H72515 ~ 235 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H782 ~ 65 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H7102 ~ 85 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H7124 ~ 105 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H7168 ~ 145 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H72010 ~ 185 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H72515 ~ 235 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H73020 ~ 275 ~ 40
5天 10相當於SKS93(生材)-P尺寸L尺寸自由指定一般型H73525 ~ 325 ~ 40
5天 10SUS304-P尺寸L尺寸自由指定一般型H782 ~ 45 ~ 40
5天 10SUS304-P尺寸L尺寸自由指定一般型H7102 ~ 65 ~ 40
5天 10SUS304-P尺寸L尺寸自由指定一般型H7124 ~ 85 ~ 40
5天 10SUS304-P尺寸L尺寸自由指定一般型H7168 ~ 145 ~ 40
5天 10SUS304-P尺寸L尺寸自由指定一般型H72010 ~ 165 ~ 40
5天 10SUS304-P尺寸L尺寸自由指定一般型H72515 ~ 215 ~ 40
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H782 ~ 65 ~ 40
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7102 ~ 85 ~ 40
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7124 ~ 105 ~ 40
5天 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRCP尺寸L尺寸自由指定一般型H7168 ~ 145 ~ 40

Loading...

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 直柱 孔形狀 圓形
有無攻牙 無攻牙孔 外形公差 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767