(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請與軸頸外螺牙直柱銷一起使用。Bushings for Inspection Components - Stepped and Threaded for Straight Pins - Straight Type with Shoulder
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | 固定方法 | 外徑公差 | Type | |||
圓弧 | 定位止迴 | ||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | ||||
相當於SKS93 | 50~60HRC | 一般 | D0 ー0.02 | KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT |
壓入 | Dp6 | KJBPMT | KJBPHMT | ー | ー | ||
SUS304[ ! ]6 | ー | 一般 | D0 ー0.02 | KJBMTS | KJBHMTS | ー | ー |
壓入 | Dp6 | KJBPMTS | KJBPHMTS | ー | ー | ||
相當於SUS440C | 45~50HRC | 一般 | D0 ー0.02 | KJBMTC | KJBHMTC | ー | ー |
型式 | − | P | − | M | − | L | − | B | − | T | ||
Type | D | |||||||||||
KJBMT | 12 | − | P8.00 | − | M5 | − | L10 | − | B10 | − | T2 |
D | p6 |
8 | +0.024 +0.015 |
10 | |
12 | +0.029 +0.018 |
16 | |
20 | +0.035 +0.022 |
25 |
P | H7 |
3.00〜6.00 | +0.012 0 |
6.01〜10.00 | +0.015 0 |
10.01〜18.00 | +0.018 0 |
18.01〜23.00 | +0.021 0 |
型式 | P | M(P≧M) | L | B | T | H | R | ||||||||
Type | D | ||||||||||||||
附頭緣 | |||||||||||||||
圓弧 | 定位止迴 | ||||||||||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | 指定單位0.01mm | 選擇 | 指定單位1mm | 指定單位1mm | 選擇 | |||||||
KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 L=0時, 請使P=0。 3〜25 P≦3.59時, L≦P×2.5 P≧3.6時, L≦P×3 | 5〜25 (M≦B≦M×3) 但是M3時, (M≦B≦M×2) | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | |||
KJBPMT | KJBPHMT | 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | D+4 | 2.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D+4 | 2.0 | |||||||
KJBMTS | KJBHMTS | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
KJBPMTS | KJBPHMTS | 20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
KJBMTC | KJBHMTC | 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KJBHMT8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS16-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS16-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外形公差 | 材質 | 硬度 | 材質 | 硬度詳細 | 型式 | 襯套徑 D (φ) | 內徑 P (φ) | 選擇螺牙徑(粗螺紋) [M] (mm) | 頭緣厚度 T (mm) | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 孔種類選擇 | 1段 | 孔形狀 | 圓形 |
---|---|---|---|---|---|
有無攻牙 | 有攻牙 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策