(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/10/25 15:00 ~ 10/26 3:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

檢查治具用襯套 軸頸外螺牙直柱型用

檢查治具用襯套 軸頸外螺牙直柱型用

請與軸輕外螺牙直柱銷一起使用。
Bushings for Inspection Components - Stepped and Threaded for Straight Pins - For Straight

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理固定方法外徑公差Type
圓弧定位止迴
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
相當於SKS9350~60HRC一般D0
ー0.02
KJBMKJBHMKJBKMKJBKHM
壓入Dp6KJBPMKJBPHM
相當於SKS9350~60HRC鍍無電解鎳一般D0
ー0.02
KJBMMKJBHMM
SUS304[ ! ]6一般D0
ー0.02
KJBMSKJBHMSKJBKMSKJBKHMS
相當於SUS440C45~50HRC一般D0
ー0.02
KJBMCKJBHMC

規格表

型式PMLB
TypeD
KJBM12P8.00M5L10B10
PH7
3.00〜6.00+0.012
0
6.01〜10.00+0.015
0
10.01〜18.00+0.018
0
18.01〜23.00+0.021
0
p6
8+0.024
+0.015
10
12+0.029
+0.018
16
20+0.035
+0.022
25
型式PM(P≧M)LBR有無規格
TypeD圓弧定位止迴
直柱P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
圓弧定位止迴KJBM
KJBPM
KJBMMKJBMSKJBMCKJBHM
KJBPHM
KJBHMMKJBHMSKJBHMCKJBKMKJBKMSKJBKHMKJBKHMS
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7指定單位0.01mm選擇指定單位1mm指定單位1mm
KJBMKJBHMKJBKMKJBKHM8 3.00~ 6.00340
L=0時,
請使P=0。
3〜25
P≦3.59時,
L≦P×2.5
P≧3.6時,
L≦P×3
5〜25
(M≦B≦M×3)

但是M3時,
(M≦B≦M×2)
1.0
KJBPMKJBPHM10 4.00~ 8.0045682.0
KJBMMKJBHMM12 4.00~10.004568102.0
KJBMSKJBHMSKJBKMSKJBKHMS16 8.00~14.0056810122.0
2010.00~18.0056810122.0
KJBMCKJBHMC2515.00~23.0056810122.0
[ ! ]5 直柱定位止迴型在內徑與定位孔間的壁厚必須要1mm以上{(D−P)/2≧3}。[ ! ]6 SUS304時,壁厚必須要2mm以上{(D−P)/2≧2}。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
KJBHM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHM8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMC25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBHMC25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHMM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBHMM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外形公差 材質 表面處理 硬度 材質 硬度詳細 型式 內徑公差 襯套徑 D
(φ)
內徑 P
(φ)
選擇螺牙徑(粗螺紋) [M]
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7803 ~ 45 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7803 ~ 45 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H783 ~ 63 ~ 45 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H783 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71004 ~ 85 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71004 ~ 85 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7104 ~ 84 ~ 85 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7104 ~ 84 ~ 85 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71204 ~ 105 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71204 ~ 105 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7124 ~ 104 ~ 105 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7124 ~ 104 ~ 105 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71605 ~ 125 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71605 ~ 125 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7168 ~ 145 ~ 125 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7168 ~ 145 ~ 125 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72005 ~ 125 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72005 ~ 125 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72010 ~ 185 ~ 125 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72010 ~ 185 ~ 125 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72505 ~ 125 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72505 ~ 125 ~ 253 ~ 25
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72515 ~ 235 ~ 125 ~ 250
29天 10標準相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H72515 ~ 235 ~ 125 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7803 ~ 45 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7803 ~ 45 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H783 ~ 63 ~ 45 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H783 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H71004 ~ 85 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H71004 ~ 85 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7104 ~ 84 ~ 85 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7104 ~ 84 ~ 85 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H71204 ~ 105 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H71204 ~ 105 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7124 ~ 104 ~ 105 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7124 ~ 104 ~ 105 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H71605 ~ 125 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H71605 ~ 125 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7168 ~ 145 ~ 125 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H7168 ~ 145 ~ 125 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72005 ~ 125 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72005 ~ 125 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72010 ~ 185 ~ 125 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72010 ~ 185 ~ 125 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72505 ~ 125 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72505 ~ 125 ~ 253 ~ 25
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72515 ~ 235 ~ 125 ~ 250
3天~ 10標準不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC圓弧直柱一般型H72515 ~ 235 ~ 125 ~ 253 ~ 25
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7803 ~ 45 ~ 250
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7803 ~ 45 ~ 253 ~ 25
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H783 ~ 63 ~ 45 ~ 250
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H783 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 25
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71004 ~ 85 ~ 250
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71004 ~ 85 ~ 253 ~ 25
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7104 ~ 84 ~ 85 ~ 250
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7104 ~ 84 ~ 85 ~ 253 ~ 25
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71204 ~ 105 ~ 250
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H71204 ~ 105 ~ 253 ~ 25
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7124 ~ 104 ~ 105 ~ 250
29天 10標準鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC圓弧直柱一般型H7124 ~ 104 ~ 105 ~ 253 ~ 25

Loading...

規格概要

[ ! ]1 壓入型的導入部(D−0.03
−0.05)會多出1〜3mm。
[ ! ]2 壁厚為2mm以下{(D−P)/2≦2}時,R為0.5。[ ! ]3 L≦4時,無R。[ ! ]4 P=M時,P尺寸內徑會有痕跡。
[ ! ]壓入型的內徑收縮程度較大,因此進行孔加工時請留意(請參照P.1891的內徑收縮資料)

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 1段 孔形狀 圓形
有無攻牙 有攻牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767