(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為孔形狀變長圓孔之檢查治具用襯套。可使用於有2軸公差相異的情況。Bushings for Inspection Components - Oval - Straight (Dowel Pin / D Cut)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | |||
定位止迴 | 一面平面 | ||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
相當於SKS93 | 50~60HRC | KJBSC | KJBHSC | KJBSCD | KJBHSCD |
SUS304 | ー | KJBSCS | KJBHSCS | KJBSCDS | KJBHSCDS |
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 45~50HRC | KJBSCC | KJBHSCC | ー | ー |
型式 | − | P | − | W | − | L | ||
Type | D | |||||||
KJBSC | 12 | − | P9.50 | − | W4.50 | − | L15 |
P,W | H7 |
3.00〜6.00 | +0.012 0 |
6.01〜10.00 | +0.015 0 |
10.01〜18.00 | +0.018 0 |
18.01〜27.00 | +0.021 0 |
型式 | P 指定單位0.01mm | W 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | R | 有無規格 | |||||||||||||
Type | D | 定位止迴 | 一面平面 | |||||||||||||||
直柱 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||||||||||||||
定位止迴 | 一面平面 | KJBSC | KJBSCS | KJBSCC | KJBHSC | KJBHSCS | KJBHSCC | KJBSCD | KJBSCDS | KJBHSCD | KJBHSCDS | |||||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||||||||||
KJBSC KJBSCS KJBSCC | KJBHSC KJBHSCS KJBHSCC | KJBSCD KJBSCDS | KJBHSCD KJBHSCDS | 10 | 4.00~ 8.00 | P>W (W≧3.00) | 5〜20 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | 14.00~22.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
30[ ! ]3 | 20.00~27.00 | 2.0 | ● | − | − | ● | − | − | ● | − | ● | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KJBHSC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSC30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCD30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCDS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBHSCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSC30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCD30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCDS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJBSCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 硬度 | 材質 | 硬度詳細 | 型式 | 內徑公差 | 襯套徑 D (φ) | L (mm) | P (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | H7 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
13天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 14 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 22 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 有 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 一面平面直柱 | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | SUS304 | - | 定位止迴直柱 | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 |
Loading...
基本形狀 | 直柱 | 孔種類選擇 | 直柱 | 孔形狀 | 長圓形 |
---|---|---|---|---|---|
有無攻牙 | 無攻牙孔 | 外形公差 | 標準 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策