(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

檢查治具用襯套 直柱 一般型 (型號表)

檢查治具用襯套

檢查治具用襯套 直柱 一般型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 檢查治具用襯套 直柱 一般型
  • 檢查治具用襯套 直柱 一般型

請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。
Bushings for Inspection Components - Straight - Standard Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KJBA16-P10-L15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

檢查治具用襯套 直柱 一般型:關聯圖像
材質硬度表面處理Type
P尺寸L尺寸選擇P尺寸L尺寸自由指定
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
相當於SKS93(生材)KJBSNKJBHSN
相當於SKS9350〜60HRCKJBAKJBHAKJBSKJBHS
相當於SKS9350〜60HRC鍍無電解鎳KJBSMKJBHSM
SUS3042KJBSSKJBHSS
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
45〜50HRCKJBSSCKJBHSSC

規格表

型式PL
 
Type D
KJBA
KJBSN
10
12

P5
P6.53

L15
L20
■P尺寸L尺寸選擇
型式P
選擇
L
選擇
RNT$基準單價
TypeD
(P+0.03
+0.01)
KJBA
10310  1.0  
41015 1.0  
51015 1.0  
61015 0.5  
8 15 0.5  
126 15 2.0  
8 15200.5  
10 15 0.5  
1610 15202.0  
12 15200.5  

型式P
選擇
L
選擇
RNT$基準單價
TypeD
(PH7)
KJBHA
1041015  1.0  
5 15  1.0  
6 15  0.5  
126 15  2.0  
8 1520 0.5  
168  20 2.0  
10 1520 2.0  
13  20250.5  
■P尺寸L尺寸自由指定 P尺寸公差+0.03
+0.01
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
RNT$基準單價
TypeDKJBSNKJBSKJBSMKJBSSKJBSSC
(SKS93生材)
KJBSN

(SKS93淬火)
KJBS

(SKS93淬火 無電解鎳)
KJBSM

(SUS304)
KJBSS

(SUS440C)
KJBSSC
8 2.00〜 6.005~40

P<5時
L≦P×4
P≧5時
L≦P×3
1.0      
10 2.00〜 8.001.0      
12 4.00~10.002.0      
16 8.00~14.002.0      
2010.00~18.002.0      
2515.00~23.002.0      
3020.00~27.002.0   
3525.00~32.002.0   
■P尺寸L尺寸自由指定 P尺寸公差 H7
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
RNT$基準單價
TypeDKJBHSNKJBHSKJBHSMKJBHSSKJBHSSC
(SKS93生材)
KJBHSN

(SKS93淬火)
KJBHS

(SKS93淬火 無電解鎳)
KJBHSM

(SUS304)
KJBHSS

(SUS440C)
KJBHSSC
8 2.00〜 6.005~40

P<5時
L≦P×4
P≧5時
L≦P×3
1.0      
10 2.00〜 8.001.0      
12 4.00~10.002.0      
16 8.00~14.002.0      
2010.00~18.002.0      
2515.00~23.002.0      
3020.00~27.002.0   
3525.00~32.002.0   
2 SUS304時,壁厚必須要2mm以上{(D−P)/2≧2} 3 D=30・35僅適用於材質SKS93(鍍無電解鎳除外)。

追加工

檢查治具用襯套 直柱 一般型:關聯圖像
僅適用於P尺寸L尺寸自由指定時
檢查治具用襯套 直柱 一般型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJBA16-P10-L15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 硬度 材質 硬度詳細 型式 內徑公差 襯套徑 D
(φ)
內徑 P
(φ)
全長 L
(mm)
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161015

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 直柱 孔形狀 圓形
有無攻牙 無攻牙孔 外形公差 標準

檢查治具用襯套 直柱 一般型的型號KJBA16-P10-L15頁面。
記載關於型號KJBA16-P10-L15之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KJBA10-P5-L10
KJBA10-P5-L15
KJBA10-P6-L10
KJBA16-P10-L20
KJBA16-P12-L15
KJBA16-P12-L20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 硬度 材質 硬度詳細 型式 內徑公差 襯套徑 D
(φ)
內徑 P
(φ)
全長 L
(mm)
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110510
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110515
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.0110610
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161020
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161215
5天~ 10相當於SKS9350~60HRCP尺寸L尺寸選擇一般型+0.03/+0.01161220

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767