(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

放大器內建型近距感應器 螺牙型 -超小型-

放大器內建型近距感應器 螺牙型 -超小型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

φ3、M4且徑很小,可在受限的空間內安裝。
Proximity Sensors with built-in Amplifier/Screw Type/Heat Resistant

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附屬品 六角螺帽 2 pcs(僅限PSMM4)
 M4厚度2 對邊6

規格表

型式
PSAM8
PSHM12
PSMM4
型式檢測距離
(mm)
輸出型態NT$基準單價NT$折扣單價
1〜5 pcs6〜20 pcs
PSMMD31NPN N.O.
PSMM4
超過表中最大數量時請至WOS確認。
■規格
類型全不鏽鋼型耐熱型超小型
型式PSAM8PSAM12PSAM18PSAM30PSHM8PSHM12PSHM18PSMMD3PSMM4
尺寸M8M12M18M30M8M12M18φ3M4
檢測距離3mm6mm10mm20mm2mm3mm5mm1mm
輸出型態/動作模式NPN/N.O.(常開)NPN/N.O.(常開)NPN/N.O.(常開)
電源DC(3線式)DC(3線式)DC(3線式)
電纜線φ3.5
PUR電纜線2m
φ5
PUR電纜線2m
φ3
矽膠2m
φ3
氟素樹脂2m
φ3
PUR電纜線2m
檢測頂部構造
(使用方法)
隔離型
(可嵌入使用)
隔離型
(可嵌入使用)
隔離型
(可嵌入使用)
檢測物體所有金屬
鐵(FE360)為1時的補正係數 (參考值)
鋁:1銅:0.8(M8為0.9)黃銅:1.3
不鏽鋼1mm厚:0.5(M8為0.3)不鏽鋼2mm厚:0.9(M8為0.6)
所有金屬
鐵(FE360)為1時的補正係數 (參考值)
鋁:0.25(M12為0.2、M8為0) 銅:0.2(M12為0.15、M8為0) 
黃銅:0.35(M12為0.15、M8為0.25) 不鏽鋼:0.7(M12為0.65、M8為0.6)
所有金屬
鐵(FE360)為1時的補正係數 (參考值)
鋁:0.5 銅:0.45 
黃銅:0.6 不鏽鋼:0.8
反應差實效檢測距離Sr的15%以下實效檢測距離Sr的3〜15%實效檢測距離Sr的2〜20%實效檢測距離Sr的10%以下
供給電壓範圍10〜30V DC10〜30V DC10〜30V DC
輸出電流最大200mA120mA(≦100℃)120mA(≦100℃)150mA最大100mA
80mA(>100℃)70mA(>100℃)
無負荷時的供給電流最大10mA最大10mA最大10mA
最大反應頻率800Hz600Hz200Hz120Hz600Hz500Hz400Hz3000Hz
使用環境溫度範圍−25〜+70℃0〜+140℃0〜+150℃0〜+180℃−25〜+70℃
LED動作顯示燈在穩定區域內檢測時:亮燈
在非穩定區域內檢測時:閃爍
亮燈
防護等級IP68IP69KIP67IP67
內部保護回路短路保護・過負荷保護
極性反轉保護・電感保護
EMC保護・電源啟動重置
短路保護・過負荷保護
極性反轉保護・電感保護
EMC保護・電源啟動重置
短路保護・過負荷保護
極性反轉保護・電感保護
EMC保護・電源啟動重置
外殼材質SUS303SUS303SUS303
緊固扭矩(N・m)41050150410200.8
特長1.檢測距離長,既使是鋁也和鐵同距離。
2.由於外殼及檢測面為不鏽鋼製的一體成型外蓋,不但耐水性佳且堅固。
3.即使附著鋁粉也不會錯誤動作。
4.超耐油電纜(PUR=優力膠)及高IP結構,適合含油氣的環境。
5.IP68及IP69K(M8以外)類型在水中也可使用。
1.小尺寸的耐熱近距感應器。
2.能直接連接控制設備的放大器內建型。
3.堅固的不鏽鋼外殼。
1.超小型φ3mm、M4內建放大器。
2.雖然是超小型檢測距離仍有1mm,可以嵌入。
3.高達3000Hz的反應頻率。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSMM4
PSMMD3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS感應器形狀 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 頭部尺寸(感應器形狀 圓柱型)
4天~ 10螺牙型M4-
4天~ 10圓柱型-3

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

種類 近接感應器 検出距離【區分】 ~1 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型 検測距離詳細(mm) 1 保護構造 IP67

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767