(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

放大器內建型近距感應器 螺牙型 -耐熱型-

放大器內建型近距感應器 螺牙型 -耐熱型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

溫度100℃以上的環境下也可使用。
Proximity Sensors

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附屬品 六角螺帽 2 pcs
M 8厚度4 對邊13
M12厚度4 對邊17
M18厚度4 對邊24

規格表

型式
PSAM8
PSHM12
PSMM4
型式使用環境溫度範圍
PSHM8−25℃〜+130℃
PSHM12−25℃〜+140℃
PSHM8−25℃〜+160℃
型式檢測距離
(mm)
M×P
(細螺紋)
L1L2L3d輸出型態NT$基準單價NT$折扣單價
TypeM1〜5 pcs6〜10 pcs
PSHM828×1.055605NPN N.O.
12312×1.04956595
18518×1.06070763

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSHM8
PSHM12
PSHM18
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 検測距離詳細
(mm)
4天~ 10~2M82
4天~ 10~3M123
4天~ 10~5M185

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型 保護構造 IP67

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767