(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

放大器內建型近距感應器 螺牙型 -全不鏽鋼型-

放大器內建型近距感應器 螺牙型 -全不鏽鋼型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 放大器內建型近距感應器 螺牙型 -全不鏽鋼型-
  • 放大器內建型近距感應器 螺牙型 -全不鏽鋼型-

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

放大器內建型近接感應器 螺牙型 全不鏽鋼型:關聯圖像
附屬品 六角螺帽 2 pcs
M 8厚度4 對邊13
M12厚度4 對邊17
M18厚度4 對邊24
M30厚度5 對邊36
放大器內建型近接感應器 螺牙型 全不鏽鋼型:關聯圖像

規格表

型式
PSAM8
PSHM12
PSMM4
型式檢測距離
(mm)
M×P
(細螺紋)
Ld輸出型態NT$基準單價NT$折扣單價
TypeM1〜5 pcs6〜20 pcs
PSAM838×1.0453.5NPN N.O.
12612×1.0505
181018×1.0
302030×1.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSAM8
PSAM12
PSAM18
PSAM30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS検出距離【區分】 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) 検測距離詳細
(mm)
保護構造
4天~ 10~3M83IP68
4天~ 10~10M126IP69K
4天~ 10~10M1810IP69K
4天~ 10~20M3020IP69K

Loading...

  1. 1

規格概要

放大器內建型近接感應器 螺牙型 全不鏽鋼型:關聯圖像

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 螺牙型 屏蔽 屏蔽
放大器的種類 內建型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767