(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螺桿支撐座支撐側・方型 精巧型

螺桿支撐座支撐側・方型 精巧型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

與固定側同尺寸,高度方向、寬度方向等都已精巧化。請與固定側一同使用。
Support Units-Support Side/Square/Compact

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理
BUQS45C染黑處理
BUQM鍍無電解鎳

規格表

型式
BUQ8
BUV10
BUAM12
型式dLBhPVM軸承
型式
使用扣環BUQBUQM
TypeNo.NT$基準單價NT$基準單價
1〜10 pcs1〜10 pcs
BUQ
BUQM
8615323217231756B606ZZSTWN・S6
108203643252622610B608ZZSTWN・S8
12102610B6000ZZSTWN・S10
1515465230343212B6002ZZSTWN・S15

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BUQ8
BUQ10
BUQ12
BUQ15
BUQM8
BUQM10
BUQM12
BUQM15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
表面處理 軸高度 h
(mm)
厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 106氧化鐵塗層1715322190865
4天~ 108氧化鐵塗層25203633501400
4天~ 1010氧化鐵塗層25203645501960
4天~ 1015氧化鐵塗層30204656002830
4天~ 106鍍無電解鎳1715322190865
4天~ 108鍍無電解鎳25203633501400
4天~ 1010鍍無電解鎳25203645501960
4天~ 1015鍍無電解鎳30204656002830

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 支撐側精巧型 形狀 方形型 安裝方式 底座型
材質 S45C SET品 支撐側單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767