(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

兩輪輻手輪 (型號表)

手輪

兩輪輻手輪

Handwheels/Two Spoked/Stainless Steel
【特色】
・兩輪輻手輪。
・手輪材質有鋼、鋁合金、不鏽鋼。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AHTNA80-HC13

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type手輪握柄握柄螺牙部
無握柄固定握柄旋轉握柄材質表面處理材質表面處理材質表面處理
SHLNNSHLNSCS22(相當於SUS316)噴砂SUS304電解研磨SUS304電解研磨
AHTNAHTNKFC200鍍鉻SS400鍍鉻SS400鍍鉻
AHTNAKAC4B噴砂+拋光研磨A2024噴砂
AHTNA

規格表

型式
AHTN80
SHLN100
AHTNAK200
■ 不鏽鋼SHLNN・SHLN
型式ASdLMBGP參考質量(g)
TypeD附握柄無握柄
無握柄
SHLNN
旋轉握柄
SHLN
80226.572011.75104535.6425400
100277.58.72514.66135743.5605550
12532810.93118.354.7755700
14036912.23520.58166862.5935880
160409144023.471.513001200
2005011.317.450321020809021802000
■ 鋼 AHTN・AHTNK 鋁 AHTNA・AHTNAK
型式ASdLMBGP參考質量(g)
TypeD固定旋轉
鋼固定握柄
AHTN
鋼旋轉握柄
AHTNK
鋁固定握柄
AHTNA
鋁旋轉握柄
AHTNAK
803614152424581338.54928370138
1003915302837575215
12540163361648.55546.5895310
140441716353052.51095380
1604618373282062.570.762.51460485
20059.52419434110102577.587.3812890890

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHTNA80-HC13
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手 外徑 D
(φ)
本體 材質 內徑軸孔形狀 有無握柄孔 握柄 種類 把手 表面處理 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
方孔尺寸
(mm)
有無攻牙
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄固定握柄噴砂+拋光研磨A2024噴砂222013-有(2處)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 2輪輻

兩輪輻手輪的型號AHTNA80-HC13頁面。
記載關於型號AHTNA80-HC13之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AHTN100-HC12
AHTN100-HC13
AHTN100-HC14
AHTNA80-HC14
AHTNA80-HC15
AHTNA80-KC10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手 外徑 D
(φ)
本體 材質 內徑軸孔形狀 有無握柄孔 握柄 種類 把手 表面處理 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
方孔尺寸
(mm)
有無攻牙
8天~ 10100[鋼] FC200圓孔附握柄固定握柄鍍鉻SS400鍍鉻272512-有(2處)
8天~ 10100[鋼] FC200圓孔附握柄固定握柄鍍鉻SS400鍍鉻272513-有(2處)
8天~ 10100[鋼] FC200圓孔附握柄固定握柄鍍鉻SS400鍍鉻272514-有(2處)
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄固定握柄噴砂+拋光研磨A2024噴砂222014-有(2處)
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄固定握柄噴砂+拋光研磨A2024噴砂222015-有(2處)
8天~ 1080[鋁] AC4B孔+鍵槽附握柄固定握柄噴砂+拋光研磨A2024噴砂222010-有(1處)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767