(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

牽牛花形手輪 (型號表)

牽牛花形手輪

牽牛花形手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 牽牛花形手輪
  • 牽牛花形手輪
  • 促銷至 2024/09/30截止

Handwheels/Five Spoked
【特色】
・牽牛花手輪。
・手輪材質可選擇 鋼、鋁合金。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AHLNAK80-HC12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內徑軸孔形狀Type手輪握柄握柄螺牙部附屬螺栓
固定握柄旋轉握柄無握柄材質表面處理材質表面處理材質表面處理材質表面處理
無孔AHLNAHLNKAHLN−RFC200鍍鉻SS400鍍鉻SS400鍍鉻
AHLNAAHLNAKAC4B噴砂A2024噴砂
H8孔+攻牙AHLNMAHLNKMFC200鍍鉻SS400鍍鉻
H8孔+鍵槽+攻牙AHLNKCAHLNKCK
方孔AHLNWAHLNKW
開縫AHLNDAC4B噴砂A2024噴砂構造用合金鋼三價鉻酸鹽
AHLNFFCD500鍍鉻SS400鍍鉻

規格表

型式d2
AHLN160
AHLNF80


10
型式HAD1LSMBGPH8孔+
攻牙
H8孔+鍵槽
+攻牙
方孔開縫內六角孔螺栓參考質量(g)
M1
(粗螺紋)
AHLND
參考緊固
扭矩
(N・m)
AHLNF
參考緊固
扭矩
(N・m)
TypeD固定旋轉dM1
(粗螺紋)
d1btW選擇d2S1XYR
(半徑)
d3
無孔
AHLN
AHLNA
AHLNK
AHLNAK
無孔・無握柄
AHLN−R
H8孔+攻牙
AHLNM
AHLNKM

H8孔+鍵槽+攻牙
AHLNKC
AHLNKCK
開縫
AHLNF
AHLND
方孔
AHLNW
AHLNKW

803614242415581338.549281051031.4101012988.54.5433380160
12
1003916302837121241.812101099.55.5555600250
12
12540173361648.55546.51213866900345
15
140441835301653.51561552.3141100425
1604618.5373282062.570.762.5161652.316141510.512.56.56101400560
20
20059.52443411910102577.587.381171616.5111128001140
20
25065.5274844100202052.3204900
開縫型AHLNF僅對應加註*號的尺寸。
「H8孔+鍵槽+攻牙」的d1尺寸20與JIS規格尺寸不同。需要JIS規格時請指定「無孔型+追加工KC18」。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHLNAK80-HC12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手 外徑 D
(φ)
本體 材質 內徑軸孔形狀 有無握柄孔 握柄 種類 把手 表面處理 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
方孔尺寸
(mm)
有無攻牙
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄旋轉握柄噴砂A2024噴砂362412-有(2處)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花狀

牽牛花形手輪的型號AHLNAK80-HC12頁面。
記載關於型號AHLNAK80-HC12之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 該喇叭型手輪有什麽特點?
回答: 該喇叭型手輪外觀美觀、經濟實用,內徑軸孔有多種式樣可供選擇
手輪本體表面處理有鍍鉻&噴砂兩種工藝,可根據使用需求進行選型。
質問: 該喇叭型手輪除了規格表中的尺寸外可否接受定製?
回答: 該商品暫時不支持特殊規格定製,詳細內徑軸孔形狀尺寸、外形直徑大小請參考目錄規格表進行選型。

本商品分類

型號
AHLN-R160
AHLN-R200
AHLN-R80
AHLNAK80-HC13
AHLNAK80-HC14
AHLNAK80-HC15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手 外徑 D
(φ)
本體 材質 內徑軸孔形狀 有無握柄孔 握柄 種類 把手 表面處理 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
圓孔徑
(φ)
方孔尺寸
(mm)
有無攻牙
4天~ 10160[鋼] FC200-無握柄-鍍鉻--4637---
4天~ 10200[鋼] FC200-無握柄-鍍鉻--59.543---
4天~ 1080[鋼] FC200-無握柄-鍍鉻--3624---
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄旋轉握柄噴砂A2024噴砂362413-有(2處)
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄旋轉握柄噴砂A2024噴砂362414-有(2處)
8天~ 1080[鋁] AC4B圓孔附握柄旋轉握柄噴砂A2024噴砂362415-有(2處)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767