(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

球形握柄 (型號表)

組合品

球形握柄
  • 促銷至 2024/09/30截止

Ball Knobs/Resin
【特色】
・固定型的球型握柄。
・安裝部材質可選擇 不鏽鋼、黃銅、樹脂、鋁合金。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PBA8-25-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type球體螺牙
材質表面處理材質
PBA(黑)酚醛樹脂
(紅)美耐皿樹脂
PCA黃銅(嵌入)
BGWEPDM(無光澤黑)黃銅(嵌入)
BKSSUS304拋光研磨
BKA鋁合金研磨
BKAW白色陽極處理
BKAB黑色陽極處理

規格表

型式D球體顏色
PBA12
PBA6
40R
25B
BGW6
BKS3
BKA10
■樹脂(黑:酚醛樹脂,紅:美耐皿樹脂)
型式D球體顏色Lf質量(g)PBAPCA
TypeM
(粗螺紋)
PBAPCAPBA PCANT$基準單價NT$基準單價
1~100 pcs1~50 pcs
PBA
(無嵌入)
PCA
(黃銅嵌入型)
620R
(紅)
B
(黑)
1810107
2523101015
3028161020
8201810107
2523121215
3028161230
3532161240
103028181530
3532181540
4037181555
124037181550
無指定時為黑色。
超過表中最大數量時請至WOS確認。
■橡膠
型式DLf質量
(g)
NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)
BGW620181010
82522.512.515
1032291625
1240362040
■不鏽鋼・鋁
型式DLf質量(g)NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)BKSBKA□BKSBKABKAWBKAB
不鏽鋼
BKS

BKA
BKAW
BKAB
315*13*8135
420189.13111
520189.13011
62522.5116021
8322914.512643
1040371821585
*BKS的M3型號之H尺寸為13.5、Lf尺寸為7。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PBA8-25-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS握柄材質 握柄表面處理 安裝部材質 安裝方式 螺牙No. (M) 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
握柄顏色
當日可能 -[酚醛] 酚醛樹脂[樹脂] 酚醛樹脂[內螺牙] 內螺牙M82523B(黑)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定 形狀 滾珠 安裝部表面處理

球形握柄的型號PBA8-25-B頁面。
記載關於型號PBA8-25-B之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個握柄應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用握柄。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 握柄在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,請使用握柄上開孔匹配的螺絲,無螺絲長度限定,請根據安裝面的厚度進行調整。

本商品分類

型號
BGW8
BKA10
BKA3
PBA8-25-R
PBA8-30-B
PBA8-30-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS握柄材質 握柄表面處理 安裝部材質 安裝方式 螺牙No. (M) 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
握柄顏色
4天~ 10EPDM黃銅[內螺牙] 內螺牙(嵌入)M82522.5-
4天~ 10[鋁] 鋁合金研磨鋁合金[內螺牙] 內螺牙M104037-
4天~ 10[鋁] 鋁合金研磨鋁合金[內螺牙] 內螺牙M31513-
4天 -美耐皿樹脂[樹脂] 美耐皿樹脂[內螺牙] 內螺牙M82523R(紅)
4天~ 10[酚醛] 酚醛樹脂[樹脂] 酚醛樹脂[內螺牙] 內螺牙M83028B(黑)
當日可能 -美耐皿樹脂[樹脂] 美耐皿樹脂[內螺牙] 內螺牙M83028R(紅)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767