(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 電鍍/噴砂/不鏽鋼機械把手HI / HIA / HI-ST系列,表面處理仔細,美觀大方
● 適用安裝部尺寸:M6, M8, M10, M12; 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
● 握柄長度:50, 62, 80, 90mm
● 重量:110~430g
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HI-1/2 |
HI-1/2-ST |
HI-1/4 |
HI-1/4-ST |
HI-3/8 |
HI-3/8-ST |
HI-5/16 |
HI-5/16-ST |
HI-M6 |
HI-M6-ST |
HI-M8 |
HI-M8-ST |
HI-M10 |
HI-M10-ST |
HI-M12 |
HI-M12-ST |
HIA-1/2 |
HIA-1/4 |
HIA-3/8 |
HIA-5/16 |
HIA-M6 |
HIA-M8 |
HIA-M10 |
HIA-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 握柄材質 | 握柄表面處理 | 安裝部材質 | 安裝部表面處理 | 全長 (mm) | 握柄直徑 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部 螺牙尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 102 | 28 | 90 | 1/2" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 102 | 28 | 90 | 1/2" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 58 | 16 | 50 | 1/4" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 58 | 16 | 50 | 1/4" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 90 | 24 | 80 | 3/8" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 90 | 24 | 80 | 3/8" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 70 | 19 | 62 | 5/16" | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 70 | 19 | 62 | 5/16" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 58 | 16 | 50 | M6 | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 58 | 16 | 50 | M6 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 70 | 19 | 62 | M8 | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 70 | 19 | 62 | M8 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 90 | 24 | 80 | M10 | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 90 | 24 | 80 | M10 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 亮面鍍鉻 | 102 | 28 | 90 | M12 | ||
5天 | 不鏽鋼 | - | 不鏽鋼 | - | 102 | 28 | 90 | M12 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 102 | 28 | 90 | 1/2" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 58 | 16 | 50 | 1/4" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 90 | 24 | 80 | 3/8" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 70 | 19 | 62 | 5/16" | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 58 | 16 | 50 | M6 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 70 | 19 | 62 | M8 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 90 | 24 | 80 | M10 | ||
5天 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 鋼 | [鍍鉻] 水霧鉻 | 102 | 28 | 90 | M12 |
Loading...
型式 | 旋轉型 | 形狀 | 棒型(直型) | 安裝方式 | 外螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策