(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠旋鈕 DIN319

滾珠旋鈕 DIN319

[特長]
· 經拋光,無開模毛邊。
· 工作溫度範圍:最高110°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24560.0016
24560.0020
24560.0025
24560.0032
24560.0040
24560.0050
24560.0116
24560.0120
24560.0125
24560.0132
24560.0140
24560.0150
24560.0216
24560.0220
24560.0225
24560.0232
24560.0240
24560.0250
24560.0516
24560.0520
24560.0525
24560.0532
24560.0540
24560.0550
24560.0616
24560.0620
24560.0625
24560.0632
24560.0640
24560.0650
型號相關數量折扣標準
出貨日
d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h
(mm)
t1最小
(mm)
t2最小
(mm)
t3最小
(mm)
定位孔
(mm)
手把顏色 襯套 滾珠
8天~ M415.016-~ 8~ 157---黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ M518.020-~ 12~ 189---黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ M622.525-~ 15~ 22.511---黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ M82932-~ 18~ 2914---黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ M1037.040-~ 22~ 3718---黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ M124650-~ 28~ 4621---黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ M415.016-~ 8~ 15-6--黑色黃銅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ M518.020-~ 12~ 18-7.5--黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ M622.525-~ 15~ 22.5-9--黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ M82932-~ 18~ 29-12--黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
10天~ M1037.040-~ 22~ 37-15--黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ M124650-~ 28~ 46-18--黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ -15.0164~ 8~ 15--94黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ -18.0205~ 12~ 18--125黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ -22.5256~ 15~ 22.5--156黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
9天~ -29328~ 18~ 29--158黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ -37.04010~ 22~ 37--2010黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ -465012~ 28~ 46--2212黑色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),黑色,類似
8天~ M415.016-~ 8~ 157---紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M518.020-~ 12~ 189---紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M622.525-~ 15~ 22.511---紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M82932-~ 18~ 2914---紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M1037.040-~ 22~ 3718---紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M124650-~ 28~ 4621---紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M415.016-~ 8~ 15-6--紅色黃銅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
9天~ M518.020-~ 12~ 18-7.5--紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M622.525-~ 15~ 22.5-9--紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M82932-~ 18~ 29-12--紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
9天~ M1037.040-~ 22~ 37-15--紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL
8天~ M124650-~ 28~ 46-18--紅色鋼,鍍鋅DIN 7708 - 熱固性 (PF 31),紅色,類似RAL

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 形狀 球型 握柄材質 酚醛
握柄表面 安裝部材質 安裝部表面處理 鍍鋅
安裝方式 內螺牙 最高溫度(°C) 110 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務