機械標準零件資料庫(主要功能)
MISUMI產品的CAD模型材料資訊僅設定密度。若在RAPiD Design變更CAD模型的TYPE,設計樹狀結構上的材料也將變更。
材料資訊中已設定比重,因此請勿填寫所設定材質以外的內容。

如果客戶希望決定材料
如果客戶希望決定材料,請於RAPiD Design勾選「縮減檔案大小」的
後再儲存,即可防止RAPiD Design將資訊覆寫。
此外,將物理性質登錄於「MISUMI_materials」表中,即可進行各種解析。
「縮減檔案大小」的方法請確認此處。
常見問題
各功能的使用方法