機械標準零件資料庫(主要功能)
在MISUMI網站上搜尋/訂購時,可以省略某些尺寸,但在RAPiD Design上則不可省略。
在RAPiD Design上搜尋完整型號時,麻煩請輸入尺寸,勿將其省略。此外,即使尺寸輸入0或將其留空,也不會被省略。
對於下列模型,MISUMI網站上的「X」和「Y」可省略,但在RAPiD Design則必須輸入,無法省略。
有省略的型號:HFMQA-AM-A100-B30-T10-N6-L60-NA6
無省略的型號:HFMQA-AM-A100-B30-T10-X20-Y15-N6-L60-NA6

常見問題
各功能的使用方法