商品一覽表
梯型螺桿軸
梯型螺桿支撐組件
梯型螺桿用圓法蘭螺帽
■材質:原則上選擇黃銅製的圓法蘭型
| 圖 片 | 種 類 | 形 式 | 用 途 |
|---|---|---|---|
![]() |
標準型 | MTS□□ | 當做標準型使用的螺帽。原則上是選圓法蘭型,再按照安裝空間選擇法藍形狀。 |
| 簡易型 | MTSP□□ | 螺帽外徑、全長比標準型都小。可在需要節省空間時使用。 | |
| 標準型 | MTSJR | 在標準型上外加嵌入部位的螺帽。可以將Z軸等嵌入部位插入孔中使用。 | |
![]() |
攻牙孔型 | MTSER | 將標準型的螺栓安裝孔做成攻牙孔的類型。想從裡側安裝螺栓時可以使用。 |
| 長圓孔型 | MTSQR | 將標準型的安裝孔改為長圓孔。安裝螺帽時可以微調位置。 | |
| ROHS對應型 | MTRFR MTXFR |
符合RoHS規範的標準型,想為環保多貢獻一點心力時可選用。 | |
| 無間隙型 | MTBLR | 無間隙型縮小了軸與螺帽之間的縫隙。反覆定位精密度比既有的螺帽更高。 | |
![]() |
無給油型 | MTSM□□ | 將固體潤滑油埋入標準型的螺帽。與其他的類型相較,可減少上潤滑油的次數。 |
| 樹脂型 | MTSR□□ MTSF□□ |
尺寸與標準型相同,但材質改為樹脂製造的螺帽。 可減少上潤滑油的次數。 |





























請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策