選定方法
各種螺桿的特長
| 種 類 | 滑動螺桿 | 梯形螺桿 | 轉造螺桿 | 精密滾珠螺桿 |
| 形 狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 特 長 | 滑動螺桿通常是用在簡單的進給・調整機器上。滑動螺桿為不銹鋼製、並採用樹脂材質的螺帽。可以在無潤滑油狀況下滑動。(使用案例)運送固定器・變換搬運間距數等。 | 在需要承受推力方向荷重,或是高荷重時使用。(使用案例)變換搬運間距數千斤頂・轉盤進給螺絲。 | 如果是不像精密滾珠螺桿那麼要求精密度,就可以採用此種更為經濟的規格。(使用案例)輸送帶 | 要求保持一定速度,並需要高精密度時使用。(使用案例)計測裝置 |
| 形容旋轉數 | 低 速 | 中 速 | 高 速 | 高 速 |
| 精 密 度 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 效 率 | △ 效率0.7 |
○ 效率0.8 |
◎ 效率0.95 |
◎ 效率0.95 |
| 形容軸向荷重 ()內為參考值。 |
△ (max540N) |
◎ (max30000N) |
○ (max9960N) |
○ (max9960N) |
| 價 格 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
梯型螺桿選定流程

梯型螺桿螺帽選定表
■材質:原則上選擇黃銅製的圓法蘭型
| 圖 片 | 種 類 | 形 式 | 用 途 |
|---|---|---|---|
![]() |
標準型 | MTS□□ | 當做標準型使用的螺帽。原則上是選圓法蘭型,再按照安裝空間選擇法藍形狀。 |
| 精巧型 | MTSP□□ | 螺帽外徑、全長比標準型都小。可在需要節省空間時使用。 | |
| 標準型 | MTSJR | 在標準型上外加嵌入部位的螺帽。可以將Z軸等嵌入部位插入孔中使用。 | |
![]() |
攻牙孔型 | MTSER | 將標準型的螺栓安裝孔做成攻牙孔的類型。想從裡側安裝螺栓時可以使用。 |
| 長圓孔型 | MTSQR | 將標準型的安裝孔改為長圓孔。安裝螺帽時可以微調位置。 | |
| ROHS對應型 | MTRFR MTXFR |
符合RoHS規範的標準型,想為環保多貢獻一點心力時可選用。 | |
| 無間隙型 | MTBLR | 無間隙型縮小了軸與螺帽之間的縫隙。反覆定位精密度比既有的螺帽更高。 | |
![]() |
無給油型 | MTSM□□ | 將固體潤滑油埋入標準型的螺帽。與其他的類型相較,可減少上潤滑油的次數。 |
| 樹脂型 | MTSR□□ MTSF□□ |
尺寸與標準型相同,但材質改為樹脂製造的螺帽。 可減少上潤滑油的次數。 |
梯型螺桿使用範例
■使用例1 機械名稱 基準用調整滑座

是由梯型螺桿用支撐組件、專用梯形螺桿軸、定位顯示器組合而成。
使用目的
有數種機件要搬入時,用來做為定位擋塊及導引。
調整運作狀態時,需考量相對的小行程、推力方向傳來的衝擊荷重。另外也在降低成本的要求下,使用梯型螺桿。
選擇要領

- 梯型螺桿軸
- 從梯型螺桿支撐組件專用的梯型螺桿軸中,選出附鍵槽追加工型。
會形成梯型螺桿兩端以軸承支撐的結構。

- 梯型螺桿用支撐組件
- 選梯型螺桿支撐組件配合固定側軸承。因為使用2個徑向軸承,且已施加預壓,可以承受軸向荷重及推力荷重,故選擇此組件。

- 梯型螺桿用支撐組件
- 支撐側請選用梯型螺桿用支撐組件。
因為有安裝1個徑向軸承,所以可以直接使用。

- 梯型螺桿螺帽
- 選擇最標準的附圓法蘭梯型螺桿螺帽。

- 螺帽支撐架
- 選用安裝梯型螺桿螺帽的專用支撐架
使用條件
| ①積載重量 | 200N | 機件重量 300N |
| ②改裝頻率 | 每天1次 | 更換桿等零件時 |
| ③定位精密度 | ±0.5mm | |
| ④行程 | 150mm |
簡易自選組件設計
只要按照指示選擇所需零件,即可簡單地設計出梯型螺桿旋轉組件。













請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策