(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C。
【表面處理】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻/黑色鉻酸鹽/磷酸鹽/綠色鉻酸鹽。
【螺絲公稱(M)】10/12/20/24/27/30/36/39。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】3種
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C/SCM435(H)/SUS316/SCM。
【表面處理】黑色鉻酸鹽/熱浸鍍鋅/綠色鉻酸鹽/無/鍍白鋅/鍍三價鉻(白)/磷酸鹽/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻酸鹽/鍍鉻。
【螺絲公稱(M)】3~130。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】1種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
(低鎘材料)ECO-BS六角螺帽3種細螺紋、切削【包裝數為1~2,500】
SUNCO
【材質】黃銅。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【用途・功能】標準。
【六角螺帽規格】3種。
【螺絲公稱(M)】5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【類型】HNT3-BRN-MS/HNT3-BR-MS/HNT3-BRH-MS。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理(詳細)】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻/黑色鉻酸鹽/磷酸鹽/綠色鉻酸鹽。
【螺絲公稱(M)】8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】3種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
不須軸的鍵槽加工、墊圈與安裝技術,是劃時代的軸承用防鬆脫螺帽。
FINE U-NUT軸承用防鬆脫螺帽是由在U-NUT方面擁有30年實績與信賴的防鬆脫螺帽先驅──富士精密所開發,其目的是成功降低與軸承固定的總成本。
【特長】
・不須進行軸的鍵槽加工。
・不須墊圈也能防止漏彎曲。
・組裝不須熟練技術。
・任何位置皆可微調整,扭矩管理也相當容易。
・提升軸的旋轉平衡。
・壁厚比既有產品薄,可使用中空軸。
・可再次使用。
・成功降低無形成本。
【用途】
・適用於各種機械產業。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C。
【表面處理(詳細)】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻/黑色鉻酸鹽/磷酸鹽/綠色鉻酸鹽。
【螺絲公稱(M)】8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋/公制粗螺紋。
【六角螺帽規格】2種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】S45C。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【用途・功能】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理】(詳細)無。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/14/16/22/24/27/30/33/36。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
(低鎘材料)ECO-BS六角螺帽1種細螺紋、切削【包裝數為1~100】
SUNCO
【材質】黃銅。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【用途・功能】標準。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理(詳細)】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍三價鉻(白)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(inch)】1/2、5/8、1/4、5/16、3/8、3/4、7/8、7/16、1、1 1/8、1 1/4、1 3/8、1 1/2。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】韋氏粗螺紋。
【六角螺帽規格】2種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
FINE U-NUT軸承用防鬆脫螺帽是由在U-NUT方面擁有30年實績與信賴的防鬆脫螺帽先驅──富士精密所開發,其目的是成功降低與軸承固定的總成本。
【特長】
・不須進行軸的鍵槽加工。
・不須墊圈也能防止漏彎曲。
・組裝不須熟練技術。
・任何位置皆可微調整,扭矩管理也相當容易。
・提升軸的旋轉平衡。
・壁厚比既有產品薄,可使用中空軸。
・可再次使用。
・減少無形成本,成功降低整體成本。
【用途】
・在所有機械產業中,提高產生動力的軸承旋轉方向的平衡。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
金屬環附防鬆脫功能的鐵製薄型U形螺帽(細螺紋)。
【特長】
・由螺帽本體和止滑環(特殊彈簧)2個部分組成的U形螺帽。
・螺帽上面的止滑環利用鉚合加工固定,形成一體化。
・螺牙精度:JIS6H(2級)。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、聯接橋等鋼製結構物、汽車、摩托車、產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
加高型防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・用於緊固、固定,透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・材質:鋼/表面處理:無。
・螺牙種類:公制細螺紋。
・六角螺帽規格:1級。
【用途】
・防止螺帽脫落用螺帽。
・使用範圍多樣,包括火車、戰車、機車、汽車等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的防鬆脫螺帽的最佳版。(細螺紋)
【特長】
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
追求「螺牙精度」、「面振動精度」、「防鬆脫性能」的劃時代軸承鎖緊螺帽。
【特長】
・「TWIN FU-NUT」藉由同時加工螺牙與座面,兼備高面振動精度與防鬆脫功能,始終保持準確的軸承旋轉。
・預置扭矩型精密鎖緊螺帽。
・2個摩擦環使軸承能以均等的面荷重固定的構造與作用。
・螺牙精度為4H。(ISO規格)
・防鬆脫性能優異。
・螺牙與座面的振動的精度高。
・強化FINE U-NUT的防鬆脫性能。
・只需擰緊螺帽即可完成固定。
・可再次使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
附有溝槽,螺紋具防鬆脫功能的六角螺帽。
【特長】
・材質:鋼。
・表面處理:無/鍍白鋅/鍍三價鉻(白)。
【用途】
・防止螺帽鬆脫用途,用於緊固、固定,透過螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C。
【表面處理】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻/黑色鉻酸鹽/磷酸鹽。
【螺絲公稱(M)】8/10/12/14/15/16/18/20/22/24/33/36/39/42/45/48。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】1種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C/SUS316。
【表面處理】無/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻/黑色鉻酸鹽/磷酸鹽/綠色鉻酸鹽。
【螺絲公稱(M)】4~130。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】3種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
九十九工業
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・材質:相當於SWCH/相當於SUS304。
・表面處理:三價鉻酸鹽/鍍白鋅(Unichrome)・鍍鉻酸鹽・鍍鎳・鍍鉻/塗裝/塗層。
【用途】
・增加安全性與裝飾效果,同時方便防止液體洩漏。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
九十九工業
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・本產品不會使螺絲前端露出,注重外觀。
【用途】
・增加安全性與裝飾效果,同時方便防止液體洩漏。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
九十九工業
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・本產品不會使螺絲前端露出,注重外觀。
【用途】
最適合用於增加安全性、提升裝飾效果,並防止液體洩漏。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的防鬆脫螺帽的最佳版。(統一規格UNF)
【特長】
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
FUJI SEIMITSU(富士精密)
導入「金屬環防鬆脫功能」的防鬆脫螺帽的最佳版。(小型 細螺紋)
【特長】
・除了防鬆脫性能,在耐久性、耐振動性等方面也持續進化,任何使用環境都能確實發揮作用。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、橋梁等鋼製構造物,到汽車、摩托車、產業機械等。
標準出貨日: | 4天~ |