(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6件
Loading...
POP RIVETS AND FASTENERS
以單側固定將螺帽安裝於工件的標準拉鉚螺帽。
【特長】
・法蘭比一般產品更小,可實現精巧安裝。
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・最通用的加高型螺帽,可運用在車棚、伺服器機架等所有一般產品。
・可用於鋁製工件。也可用於方型管材。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
SUNCO
防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・以對手材料的螺栓銷孔與螺帽的溝槽對齊的方式插入插銷,可防止螺帽旋轉。
・成品有1級、2級(規格為1級~4級),另外還分低型和高型。
・1級俗稱齒鎖墊圈,2級俗稱堡形螺帽。
・六角部有缺口、螺帽具有一定高度的類型,以小徑尺寸為主。
【用途】
・便於緊固、固定。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【基本形狀】 六角螺帽。
【材質】 PPS
【種類】公制粗螺紋 用途、功能 標準
【銷售單位】 散裝(可購買一個)
【表面處理】(詳細)無 六角螺帽規格 1級
【螺絲公稱(M)】 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
【高度(mm)】 1.6/2/2.4/3.2/4 5/6.5/8/10
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可同時接合圓形支柱和六角支柱的夾鉗。相同位置的蝶形螺帽可鎖緊兩軸的夾鉗。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
鋼管用的附螺帽U形螺栓 。
【特長】
・U形螺栓,顧名思義是一種U字形狀螺栓,兩端刻有外螺牙
・必須使用螺帽,以從另一側關閉的形式鎖緊
・依據使用零件(配管)的直徑決定使用的尺寸,以公稱直徑的大小決定U形螺栓的粗細
・公稱:M6/M8/M10/M12/M16
・材質:鋼/不鏽鋼
・表面處理:鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無
【用途】
・主要用於固定配管(管路)等
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆1912元-13355元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
標準出貨日: | 9天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆171元-364元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6/8/10
【材質】黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂
標準出貨日: | 11天~ |
---|
六角螺帽 1種 特殊材質 無表面處理【包裝數為1~5,000】
SUNCO
【特殊材質】
・鋁/相當於哈氏合金C276/鈦/SUS310S/黃銅/SUS316/SUS316L/NACH10T
【螺紋公稱(M)】
・2~45
【用途・功能】
・標準
【螺牙種類】
・公制粗螺紋
【六角螺帽規格】
・1種
標準出貨日: | 4天~ |
---|
POP開放型鉚釘 TAP/K BS【包裝數為1~1,000】
POP RIVETS AND FASTENERS
可用於各種部位的一般類型。標準鋁合金製鉚釘,適用於廣泛領域。【用途】可用於汽車板金、電機板金等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
本壓緊螺帽可利用壓入方式,在薄板或不適合焊接的母材上安裝螺帽。
【特長】
・本壓緊螺帽藉由頭部的滾花部,可獲得較高的安裝強度。
・利用既有的空壓、油壓機安裝於不鏽鋼材質的薄板、小端面距離母材等。
・螺帽頭部造型獨特(滾花、溝槽),可獲得較高的安裝強度。
・不須如焊接螺帽等進行焊渣處理等後期處理。
【用途】
・可安裝於HV200以下的SUS304材質,可用於希望在金屬板上安裝螺帽的情況。
・由於可獲得堅固的螺牙,因此可用於電機機殼、箱相關產品、測量器等各種機殼。
・也可用於焊接螺帽使用困難的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
【特長】
・藉由KALEI墊片獨特的頭部形狀,可利用既有的空壓、油壓機壓入厚度1.0mm以上的鋁、鋼母材,獲得高安裝強度。
・由於從母材上方採壓入方式,因此可確實獲得墊片高度。
・高度尺寸種類豐富。
【用途】
・調整基盤高度不需軸轂
・可在需要固定印刷基板的OA設備機殼部位同時壓入多個墊片
・用於安裝基盤與金屬板時
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】S45C。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【用途・功能】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理】(詳細)無。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/14/16/22/24/27/30/33/36。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
較滾輪輸送帶輕量、能簡易地在各種場所設置的商品。Roller Carriers (Milled Rollers) - General Nuts / U Nut Rollers (Width 7, 9mm)
標準出貨日: | 6天~ |
---|
SUNCO
【基本形狀】六角螺帽。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/16/20。
【高度(mm)】3.2/4/5/6.5/8/10/13/16。
【螺距】0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5。
【二面寬度(B)】7/8/10/13/17/19/24/30。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
螺栓一體型螺帽。Pre-Assembly Insertion Screw - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOKAI(東海物産)
是一款泛用型、成本較低,且具平衡性的螺紋嵌入裝置。
【特長】
・壓入時,產品具有方向性。
・易於使用,在保持力、成本等各方面取得良好平衡的嵌入螺帽。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
不需固定座即可使用的低價後裝螺帽。5 Series/Nuts for Aluminum Extrusions
標準出貨日: | 當日可能~ |