(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

滾柱型開閉器

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
構成零件
全長規格
最大使用荷重(2組)
襯套型
耐熱溫度
品牌
  • 促銷至 2024/06/30截止

滾柱型開閉器(一般襯套/往覆襯套)

廠牌

MISUMI

系列名稱

滾柱型開閉器(一般襯套/往覆襯套)

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~
構成零件組件 / 套
全長規格標準 / 加長
最大使用荷重(2組)981N / 1961N / 2942N / 5884N / 7845N / 9807N
襯套型標準 / 細長
耐熱溫度80℃以下 / 150℃以下
品牌MISUMI

Loading...

  1. 1

滾柱型開閉器相關分類