(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

回位銷

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀種類
t(肩部厚度)(mm)
頭緣垂直度
D尺寸公差
D(軸徑)(mm)
材質
品牌

    回位銷-尺寸固定型-

      回位銷-全長指定-

        回位銷-全長指定・附攻牙孔型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        回位銷-尺寸固定型-

        回位銷-全長指定-

        回位銷-全長指定・附攻牙孔型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 6天~ 6天~ 6天~
        形狀種類標準型標準型前端螺紋型
        t(肩部厚度)(mm)4 ~ 84 ~ 104 ~ 10
        頭緣垂直度0.1 / 0.050.1 / 0.02 / 0.050.1 / 0.02 / 0.05
        D尺寸公差Df6Df6Df6
        D(軸徑)(mm)8 ~ 508 ~ 508 ~ 50
        材質SUJ2SUJ2SUJ2
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        回位銷相關分類