(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
用於在有高度限制的空間中進行感測器線的中繼!
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型,可立即作業。
・小型尺寸,也可設置在狹窄的場所。
・端子台極數:3P、4P、6P。
・細長的小型設計且為面對面端子形狀,可擴大用途!
・確保內部空間,使配線作業更順暢!
・可以安裝在難以僅靠既有安裝孔安裝的框架等寬度狹窄的空間。
・使用密封墊圈,也可對應IP67。
【用途】
・在有高度限制的空間中作為感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・100□系列是適合產業用設備使用的樹脂製端子箱。
・BOX與端子台為一體化構造,實現高作業效率。
・內建端子台,備有各種極數。
・可根據用途選擇上下同極、獨立型。
・最適合用於感應放大器等設備類的收納。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・開孔種類與蓋子種類豐富,可用於多種範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・IP65保護等級的開關式箱,易維修型。
・可用於FA控制/電力設備工程用等各種領域的泛用塑膠箱。
・BCAP系列共50種尺寸,頂蓋有白灰(ABS樹脂)與透明(聚碳酸酯)2種可供選擇。
・BCAP507018、507025、608018、608028只有G型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
IP65保護等級
【特長】
・耐衝擊性優異的聚碳酸酯製塑膠箱。
・共21種尺寸的豐富系列產品可供選擇。
・頂蓋為白灰與透明2種。
・附M螺絲尺寸的頂出孔,可進行配線用孔加工。
・無需使用外部安裝腳墊,自蓋板螺絲安裝部直接鎖入螺釘,便可安裝於牆面等處。
・溫度範圍:-20~+75℃。
・鎖緊扭力:1~1.5N・m(10~15kgf・cm)。
【用途】
・可用於端子中繼箱、控制用控制箱、通訊用箱等各種用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
IP65/67保護等級(依尺寸而異),壁厚且堅固的防水防塵鋁壓鑄箱。
【特長】
・最適合地震儀等室外用測定器、工廠控制用、隧道內設備等在惡劣環境下使用的機器。
・採用防掉落螺絲,蓋板螺絲不會從頂蓋鬆脫。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
IP67保護等級,防水、耐紫外線的室外用塑膠箱。
【特長】
・保護等級IP67,採用白灰色的ASA樹脂製,不易因紫外線而變色、劣化。
・新增8種尺寸,共24種尺寸。
・拆除盲蓋,便可安裝於牆面或零件上。
・使用選購品的安裝托架,可安裝於管柱上。
【用途】
・適合用於室外設置的小型無線電設備或無線分享器等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
藉由矽膠製防水襯墊與EMI屏蔽襯墊的雙重結構,發揮防水功能及屏蔽對策的箱子。
【特長】
・鋁壓鑄製,耐衝擊性優異。
・共15種尺寸,顏色規格有淺灰色及無處理2種可供選擇。
【用途】
・最適合做為CATV中繼器、光傳輸裝置等室外用通訊設備、FA/控制用箱等使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
IP65保護等級,螺釘固定型小型防水塑膠箱。
【特長】
・全39種尺寸可供選擇。
・附優力膠製防水襯墊(密封條)的螺釘固定型泛用小型箱。
・為了使選購品的閂扣、鉸鏈的安裝孔加工更為容易,於側面附有◎導引標誌。
【用途】
・可用於FA、控制/電力設備工程用(配線用拉線盒、端子中繼箱、開關盒等)等各種領域的泛用塑膠箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
蓋子為單壓開關式的中繼箱。
【特長】
・單壓開關,確保保護構造為IP67。
・本體的蓋子只需1顆螺絲固定。
・鉸鏈規格,無須擔心蓋子掉落。
・附CAPCON安裝點,無須劃線作業。
・兼具耐油性、耐候性。
・對應多目的用途。
・透明蓋使用的是耐藥品性優良的材料。
【用途】
・用於安裝DIN軌道端子台,作為訊號線、電力線的中繼。
・用於感應放大器等的防水、防塵。
・用於收納印刷基板、小型元件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・IP65保護等級的開關式控制箱,便於維護的類型。
・可用於FA控制/電力設備工程用等各種領域的泛用塑膠箱。
・BCPC系列共50種尺寸,為淺灰色,耐熱性、阻燃性優異的聚碳酸酯製。
【用途】
・適合通訊設備、太陽能發電連接箱等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・上面為散熱片形狀,採用可有效散熱形狀的熱對策鋁盒。
・共30種尺寸,顏色規格有4種可供選擇。
・上蓋部與下蓋(框架寬度140mm)設有可裝入M3螺母的螺母滑動用溝槽。
【用途】
・最適合產業用無風扇PC、功率放大器、電源裝置等經常發熱的設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
IP65保護等級,耐衝擊性優異的鋁壓鑄製端子盒。
【特長】
・端子台與控制盒為一體構造,免去將端子台安裝於箱上的步驟。
・端子極數為6P~30P,備有6種尺寸。
・相較於樹脂,鋁壓鑄製的散熱性、耐熱性、耐油性更為優異。
【用途】
・最適合產業設備、工作機械的電力纜線連接、馬達中繼、感測器中繼。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・細緻的倒角收邊設計且具備IP67防水功能的盒型。
・外殼材質為阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)。
・電池構造有4號電池×2、4號電池×3、4號電池×4、3號電池×2、3號電池×3、3號電池×4、3號電池×6、無電池等8種可選擇。
・彈性體(TPE)製側邊手柄防滑,並具有耐衝擊性功能,有5色可供選擇。
【用途】
・可用於計測器、檢查器、通訊機、醫療設備等各種手持型設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
適用保護構造IP67。重視作業性、保養性。
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型。
・可立即作業。
・端子台極數5P、7P、11P。
【用途】
・用於感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・以散熱片形鋁擠材製造而成的鋁盒。
・面板採用銀色陽極處理加工,設計講究。
・本體框架內部、面板背面具導通性,具有屏蔽效果的外盒。
・本體框架內部附有插槽,可滑動裝設基板及機殼。
・導入高速加工中心機,實現縮短加工時間。
【用途】
・最適合用於產業用無風扇電腦、測定器、數位音訊放大器等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・兼具IP67防水性及散熱效果的鋁盒。可選擇普通型與屏蔽型。
・本體框架為散熱片形狀的鋁擠材,面板為鋁壓鑄製,構造十分堅固。
・本體框架內部附有插槽,可滑動裝設基板及機殼。
・保護等級 IP67、溫度範圍:-40~+105℃、鎖緊扭力: 1.0N・m(10kgf・cm)。
【用途】
・可用於測定器、電源裝置、控制箱、產業用攝影機等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
以附R角的上下蓋包夾面板的簡單構造,堅固的萬用鋁箱。
【特長】
・36種尺寸、顏色規格3種,共108種型號可供選擇。
・上下蓋於前後各有2道與3道溝槽,可在面板移動或輔助板、印刷基板安裝等時使用。
・備有機殼、機殼安裝零件、面板振動固定零件、附梅花螺絲孔防拆螺釘等選購品。
【用途】
・最適合用於電子、電氣、控制設備等製作。
・亦可廣泛用於測定器、電源裝置、控制箱、音訊放大器等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
盒角帶圓弧,且表面無螺釘露出,設計性優異的鋁箱。
【特長】
・全鋁製的輕量型。
・高度8種、寬度6種、深度5種共176種尺寸528種型號的組裝式系統盒。
・前板、後板皆為框架安裝式平板構造,加工容易。
・可安裝選購品的機架安裝托架,作為機架安裝箱使用。
・採用中間色的灰色與淺灰色雙色調(G型)。
・全黑色(B型)、面板表面為銀色(BS型)。
【用途】
・最適合用於測定器、檢查裝置、電源裝置、控制器使用的萬用外盒。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
從小型到大型尺寸,產品豐富的鋁箱。
【特長】
・ㄈ字型上蓋與本體組合而成的簡單構造,方便使用。
・小型、大型、薄型鋁盒。
・新增8種尺寸,共49種尺寸。
・彩鋁板厚為1.0、1.2、1.5mm,從小型到大型尺寸,系列產品豐富。
・有「無機殼補強型」及「有機殼補強型」兩種。
・盒蓋:A1100P/彩鋁銀;機殼:A1100P/彩鋁銀。
・安裝螺釘:黃銅 /鍍鎳;墊圈:黃銅/鍍鎳。
【用途】
・最適合用於測定器、電源裝置或控制箱。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
TAKACHI電機工業
方便收納小型尺寸電子設備的耐熱性塑膠箱。
【特長】
・單壓開關式構造。
・雖為小型尺寸,但內部無干涉物,內部可用空間寬敞的多用途塑膠盒。
・採用耐熱性ABS樹脂,B(黑)色共6種型號。
・盒蓋為嵌入型的插入式。
・亦備有印刷基板或基板安裝用零件等與外盒匹配的選配品,產品系列豐富(選配零件另售)。
【用途】
・最適合用於小型尺寸的電子設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
附矽橡膠製護角鋁盒。
【特長】
・角部附矽橡膠製護套,設計及耐衝擊性優異的鋁擠材盒。
・共39種尺寸,透過上下蓋2色、框架8色組合,共16種顏色規格可供選擇。
【用途】
・可作為測定器、產業用無風扇PC、網路設備、通訊設備、控制器等的外盒使用。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
可對應各種線夾鉗的中繼箱。
【特長】
・端子台極數 5P、7P、11P。
・額定 300V 15A。
・適用保護構造IP67(※此為蓋子的防水性能,電線入線口則視安裝的連結器而定)。
【用途】
・最適合用於可撓式配線、感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
【特長】
・高度5種、深度7種共35種尺寸的機架箱系列。
・採用面板構造,非常容易進行加工、噴墨印刷、彫刻等的組裝式EIA規格機架箱。
・顏色有銀(S型)與黑(B型)2種的機架箱。
【用途】
・可用於19英吋機架收納。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
箱本體及其它絕緣材質使用耐熱性、耐藥品性優良的PBT(UL94-0)。
【特長】
・BOX已安裝端子台(20極)。
・BOX未經加工,請配合規格進行孔加工後再使用。
・BOX與端子台為一體化構造,實現高作業效率。
・內建端子台,備有各種極數。
・可根據用途選擇上下同極、獨立型。
・最適合用於感應放大器等設備類的收納。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・開孔種類與蓋子種類豐富,可用於多種範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
電線固定頭與本體為一體成型構造,且可在內部安裝端子台的防水中繼箱。
【特長】
・有3分支型與4分支型。
・端子台的結線方式採用螺絲形式,可輕鬆作業。
・端子部有3P、5P、8P、3WP、4WP、3LP等6種可供選擇。
・相當於 IP68保護等級(通過3小時水深5m的防水試驗測試)。
・使用選購品的橡膠套筒,可對應各種線徑的電纜線。
・溫度範圍:-40~+125℃、EN60529:1991+A1:2000、EN60998-1:2004。
【用途】
・產業設備或工作機械動力、感測器中繼或室外用LED照明、地下配線、船舶等。
・最適合用於要求防水條件的配線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
防水防塵ABS箱。
【特長】
・可用裝飾蓋隱藏安裝螺釘,展現簡潔外觀。
・僅需打開設計蓋,無需開關頂蓋便可從設置面拆卸。
【用途】
・上面有1.8mm的落差,可貼附表面貼片作為操作用設備使用。
・安裝附屬的樹脂製內鉸鏈,可防止蓋子掉落。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
最適合電源裝置等的堅固鋁箱、塑膠箱。
【特長】
・本體部以散熱片形鋁擠材製造而成的自然空冷盒。
・附R角的簡潔設計。
・鋁擠材製盒,相當堅固。
・顏色有銀、黑2種可供選擇。
【用途】
・最適合小型無風扇PC、數位音訊放大器等的盒型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
防水防塵電線固定頭與端子台一體的端子台盒。
【特長】
・IP65保護等級,控制盒材質為耐油性優異的PBT樹脂製。
・端子台有3P、4P、6P等3種可供選擇。
・電線固定頭與端子台為一體構造的端子盒。
・電纜線用橡膠套筒有φ5、φ7.4兩種,各附2個。
【用途】
・最適合產業設備、工作機械的電力纜線連接端子箱、馬達中繼、感測器中繼。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
蓋子為單壓開關式的中繼箱。
【特長】
・單壓開關、鉸鏈規格、並確保保護構造為IP67。
・本體的蓋子只需1顆螺絲固定。
・附CAPCON安裝點,無須劃線作業。
・兼具耐油性、耐候性。
・對應多目的用途。
・透明蓋採用耐藥品性優良的聚芳酯。
【用途】
・用於安裝DIN軌道端子台,作為訊號線、電力線的中繼。
・用於感應放大器等的防水、防塵。
・用於收納印刷基板、小型元件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・BOX與端子台為一體化構造,實現小型輕量化。
・最適合感測器、電磁閥等中繼用。
・可手動鎖緊蓋子,不須工具。
・備有2種橡膠套筒。
・小型設計,有助於省空間化。
・擁有銷售實績的TOGI暢銷型號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TAKACHI電機工業
內部無干涉物,內部可用空間寬敞的多用途塑膠盒。
【特長】
・單壓開關式構造的小型尺寸。
・阻燃性ABS樹脂的SW-N系列備有G(灰)色、13種型號。
・亦備有印刷基板或基板安裝用零件等與外盒匹配的選配品,產品系列豐富。
・盒蓋為嵌入型的插入式。
【用途】
・可用於小型尺寸的電子設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
外形尺寸W 橫(寬) |
外形尺寸H 直(高) |
外形尺寸D 深(厚) |
孔加工對應 |
形狀 |
設置 |
底板・中板 |
保護功能(耐環境性) |
代表規格 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠牌 | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TAKACHI電機工業 | TOYOGIKEN(東洋技研) | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 |
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
材質 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁鑄 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 樹脂 | 鋁鑄 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 樹脂 | 鋁鑄 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 樹脂 | 鋁 | 樹脂 | 鋁 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 鋁 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 鋁 |
外形尺寸W 橫(寬) | - | - | 90 ~ 630 | 75 ~ 175 | 50 ~ 480 | 90 ~ 600 | 60.6 ~ 141 | 160 ~ 430 | 52 ~ 200 | 150 ~ 274.2 | 50 ~ 210 | - | 90 ~ 630 | 80.6 ~ 141 | 10 ~ 70 | 75 ~ 220 | 79 ~ 95 | - | 90 ~ 630 | 52 ~ 202 | 54.6 ~ 206.3 | 60 ~ 430 | 160 ~ 430 | 200 ~ 400 | 35 ~ 125 | 70 ~ 100 | 30 ~ 65 | 109.5 ~ 190 | 50 ~ 125 | 35 ~ 125 | 69 ~ 151 | - | 482.6 | - | 120 | 100 ~ 145 | 170 | 90 ~ 400 | 89 ~ 228 | 33 ~ 50 | - | - | 40 ~ 60 | 30 ~ 400 | 230 ~ 380 |
外形尺寸H 直(高) | - | - | 70 ~ 288 | 60 ~ 150 | 40 ~ 120 | 37.9 ~ 150.4 | 25.6 ~ 91 | 66 ~ 221.5 | 18 ~ 65 | 50 ~ 100 | 45 ~ 190 | - | 70 ~ 288 | 30.7 ~ 91.1 | 10 ~ 40 | 57.5 ~ 90 | 20 ~ 33 | - | 70 ~ 288 | 32 ~ 82 | 34.6 ~ 86.3 | 30 ~ 210 | 66 ~ 221.5 | 132 ~ 187 | 15 ~ 75.3 | 50 ~ 90 | 18 ~ 35 | 46 ~ 54 | 20 ~ 70 | 15 ~ 75.3 | 34 ~ 101 | - | 44 ~ 221.5 | - | 28 | 45 ~ 55 | 60 | 50 ~ 150 | 20 ~ 70 | 24 | - | - | 20 ~ 40 | 18 ~ 55 | 140 ~ 220 |
外形尺寸D 深(厚) | - | - | 120 ~ 830 | 100 ~ 250 | 65 ~ 320 | 90 ~ 400 | 50 ~ 188 | 160 ~ 450 | 65 ~ 280 | 100 ~ 182 | 65 ~ 250 | - | 120 ~ 830 | 60 ~ 187 | 15 ~ 130 | 80 ~ 132 | 126 ~ 171 | - | 120 ~ 830 | 53.2 ~ 293.8 | 65 ~ 310 | 60 ~ 340 | 160 ~ 450 | 200 ~ 600 | 50 ~ 220 | 100 ~ 120 | 40 ~ 100 | 140 ~ 200 | 50 ~ 200 | 50 ~ 220 | 60 ~ 200 | - | 160 ~ 500 | - | 65 | 125 ~ 180 | 280 | 110 ~ 265 | 130 ~ 180 | 60 ~ 70 | - | - | 55 ~ 85 | 25 ~ 250 | 130 ~ 230 |
孔加工對應 | 非對應 | 非對應 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非對應 | - | - | - | - | - | 非對應 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非對應 | - | 非對應 | - | - | - | - | - | - | 非對應 | 非對應 | - | - | - |
形狀 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 面板型 | 面板型 | 面板型 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 面板型 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 面板型 | 無指定 | 面板型 | 框型 | 無指定 | 無指定 | ㄈ字型 | 無指定 | ㄈ字型 | 面板型 | 無指定 | 面板型 | 無指定 | 框型 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | ㄈ字型 | 面板型 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | ㄈ字型 |
設置 | 無指定 | 室內 | 室外 | 室外 | 室外 | 室內 | 室內 / 室內・室外兼用 | 室內 | 室內・室外兼用 | 室內・室外兼用 | 室內 / 室內・室外兼用 | 無指定 | 室內・室外兼用 | 室內 | 室內 | 室內 / 室內・室外兼用 | 室內・室外兼用 | 室內 | 室內・室外兼用 | 室內 | 室內・室外兼用 | 室內 | 室內 | 室內 / 室外 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 / 室內・室外兼用 | 無指定 | 無指定 | 室內 | 室內・室外兼用 | 室內 | 室外 | 室內 | 室內 | 室外 / 室內・室外兼用 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 |
底板・中板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
保護功能(耐環境性) | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 / IP67 | 無 | 無 | 無 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | 無 | 無 | IP65 | IP67 | IP67 | IP65 | 無 | IP67 | 無 | 無 | IP54 / IP65 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | IP67 | 無 | IP67 | IP68 | 無 | IP65 | 無 | 無 | IP65 | IP67 | IP65 | 無 | 無 | 無 |
代表規格 | UL | 無 | CE / UL | CE / UL | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | CE / UL | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | CE / UL | 無 | 無 | - | 無 | CE / UL | UL | 無 | 無 | - | 無 | UL | 無 | 無 | - | 無 | CE | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | UL | 無 | 無 | 無 | 無 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策