(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
產品類型豐富。【特色】・銅棒用的絕緣支撐台。・標準型:M6或M8的螺帽—螺帽、螺絲—螺帽型・安裝於嵌板型:M5的螺絲—螺帽・安裝於嵌板型的螺牙部位較短,需要固定高度時可連接使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHINOHARA(篠原電機)
分電箱、配電箱或其他電源盤等的匯流排支撐台。
【特長】
・省去以往對絕緣物手動加工的步驟。
・為樹脂成型品,所以重量輕。
・絕緣性優異(低壓用)。
【用途】
・作為分電箱、配電箱或其他電源盤等的匯流排支撐台十分便利。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHINOHARA(篠原電機)
【特長】
・省去以往對絕緣物手動加工的工夫。
・有兩面螺母(S、T、D型)及螺母與螺栓(SB、TB、DB型)2型的設置用配件。各自有不同的高度、直徑,種類豐富,可依用途使用。
・絕緣性優異(耐電壓2.5kV 1分鐘),重量輕。
・小型,不會與鄰接的螺絲等相互干涉。
・聚丙烯製。(黑色)
【用途】
・分電配電箱、控制板、整流器盤等的設備安裝絕緣台。
・可作為匯流排配線、電線配線的絕緣支撐台。
・藉由安裝分支金屬器件,亦可作為分支台使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHINOHARA(篠原電機)
可用於定序器等架高絕緣的絕緣支撐台。
【特長】
・PP(黑色)※由白色DURACON變更規格。
・凹凸成對,可確保設備底部的絕緣。
・可使用M4、M5、M6、M8、M10、M12螺栓。
【用途】
・可架高定序器、變頻器等各種設備底部進行絕緣。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHINOHARA(篠原電機)
分電箱等的匯流排支撐台。
【特長】
・已安裝四角螺母,可輕鬆支撐銅帶。
・為樹脂成型品,所以重量輕。
・三段式,可節省空間。
【用途】
・作為分電箱等的匯流排支撐台十分方便。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
傾斜匯流排支撐台 RBS-40、RBS-50【包裝數為1~10】
SHINOHARA(篠原電機)
分支用電線匯流排支撐台。
【特長】
・匯流排傾斜,因此可輕鬆連接電線。
・可減少安裝空間。
【用途】
・作為分支用電線匯流排支撐台十分便利。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
| ||||||||
廠牌 | MISUMI | SHINOHARA(篠原電機) | SHINOHARA(篠原電機) | SHINOHARA(篠原電機) | SHINOHARA(篠原電機) | SHINOHARA(篠原電機) | SHINOHARA(篠原電機) | SHINOHARA(篠原電機) |
系列名稱 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 8天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策