(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THB405系列 插頭式防水中繼連結器

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

THB405系列 插頭式防水中繼連結器

電線固定頭與端子台成一體結構的精巧型防水中繼圓型連結器。
【特長】
・插頭側(公端)與插座側(母端)成套組的防水連結器
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業
・只需螺絲起子便可安裝,現場可輕鬆進行配線作業
・端子極數為6P
・相當於IP68保護等級(通過1小時水深5m的防水試驗測試),符合EN61984
・溫度範圍:-40℃~+125℃
【用途】
・最適合用於工業設備動力、感測器等中繼或室外用LED照明、地下配線、船舶等需要防水條件的配線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

THB405-6P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲式結線的輕巧型連結器

插頭與插座成套的類型。

插頭與插座成套的類型

THB405系列 插頭式防水中繼連結器的組成零件

THB405型 插頭式 防水中繼連結器的構成內容。

THB405系列 插頭式 防水中繼連結器的組成零件

 
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1插頭1PA66(UL94V-2)/PA66GF(UL94V-0)
2插座1PA66(UL94V-2)/PA66GF(UL94V-0)黑/褐
3蓋子1PA66(UL94V-2)
4橡膠套筒1TPE
5O形環2矽膠
6端子12黃銅鍍鎳
7端子螺絲12鐵(M3 一字)鍍鋅

PA66GF=「聚醯胺66含玻璃纖維」的簡稱

關於本產品規格

額定電壓AC400V
額定電流16A
適用電線絞線0.5mm2~4.0mm2
衝擊耐電壓6kV

關於本產品的連接方法

  1. 1.在端子台使用一字螺絲起子進行結線。
  2. 2.將結線後的端子台對準溝槽插入連結插頭、插座,並旋轉鎖定。
  3. 3.將插頭與插座完全插入,旋轉固定環加以固定。
 
  • 結線方式為螺絲式,不須焊接或專用工具。
  • 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

本產品的尺寸圖與尺寸

THB405型 插頭式防水中繼連結器尺寸圖。

THB405系列 插頭式防水中繼連結器尺寸圖

 
型號LG適用電纜線直徑端子台極數販售單位
THB405-6P14138φ7~φ13.56P1

關於使用橡膠套筒

適合。

適用
電纜線外徑:φ7~9(直徑7~9mm)

不適合。

不適用
電纜線外徑:φ9~13.5(直徑9~13.5mm)

將橡膠套筒加以分割,即可變更適用電纜線徑。

本產品使用注意事項

  • 基於連接時安全考量,請將連結器配置成一次側在母端(插座側)、二次側在公端(插頭側)。
  • 端子台的顏色可能依製造商的條件而異。
型號
THB405-6P
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U THB405
適用針、連接器 其他 芯數 6 用途 電纜線連接
容許電流(A) 16 容許電壓(V) AC400 電線連接方法 螺絲固定
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 CE
產品名稱 插頭式 防水中繼連結器 適用電纜線外形(φ)(mm) 7~13.5 端子台 6P
保護等級 IP68

THB405系列 插頭式防水中繼連結器的型號THB405-6P頁面。
記載關於型號THB405-6P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767