(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THB406系列 板裝防水連結器

THB406系列 板裝防水連結器

安裝於面板或機殼可拔插的防水中繼連結器。
【特長】
・插頭側(公端)與插座側(母端)套組。
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業。
・只需螺絲起子便可安裝,現場可輕鬆進行配線作業。
・端子部有3P、6P共2種可供選擇。
・相當於IP68保護等級(通過1小時水深5m的防水試驗測試),符合EN61984。
・溫度範圍:-40~+125℃。
・基於連接時安全考量,請將連結器配置成一次側在母端(插座側)、二次側在公端(插頭側)。
【用途】
・安裝在面板或機殼上使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可拔插的防水連結器

插頭與插座成套的類型。

 

插頭與插座成套的類型

 

THB406系列 板裝防水連結器的組成零件

THB406型 板裝防水連結器的構成內容。

 

THB406系列 板裝防水連結器的組成零件

 

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1插頭1PA66(UL94V-2)/PA66GF(UL94V-0)黑/褐
2插座1PA66(UL94V-2)/PA66GF(UL94V-0)黑/褐
3蓋子1PA66(UL94V-2)
4橡膠套筒1TPE
5O形環2矽膠
6螺母1PA66GF(UL94V-0)
7端子6/12黃銅鍍鎳
端子螺絲6/12鐵(M3一字)鍍鋅

PA66GF=「聚醯胺66含玻璃纖維」的簡稱

關於本產品規格

額定電壓AC400V
額定電流25A(3P)、17.5A(6P)
適用電線絞線0.5mm2~4.0mm2
接觸電阻5mΩ以下
衝擊耐電壓4kV(3P)、6kV(6P)

關於本產品的連接方法

關於本產品的連接方法
  1. 1.在端子台使用一字螺絲起子進行結線。
  2. 2.將結線後的端子台對準溝槽插入插頭、插座。
  3. 3.將插頭插入安裝孔,用螺母固定。將插頭插入插座,旋轉固定環加以固定。
  • 結線方式為螺絲式,不須焊接或專用工具。
  • 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。
  • ※ 插頭側(固定側)L=30mm。

本產品的尺寸圖與尺寸

THB406型 板裝防水連結器尺寸圖。

 

THB406系列 板裝防水連結器尺寸圖

 

安裝孔尺寸。

 

安裝孔尺寸

 

型號LH最大G適用電纜線直徑最大適用板厚端子台極數販售單位
THB406-3P208228φ7~φ13.510.03P1
THB406-6P208228φ7~φ13.510.06P1

關於使用橡膠套筒

適合。

適用

不適合。

不適用

電纜線外徑:φ7~9(直徑7~9mm)

電纜線外徑:φ9~13.5(直徑9~13.5mm)

將橡膠套筒加以分割,即可變更適用電纜線徑。

本產品使用注意事項

  • 基於連接時安全考量,請將連結器配置成一次側在母端(插座側)、二次側在公端(插頭側)。
  • 端子台的顏色可能依製造商的條件而異。
型號
THB406-3P
THB406-6P
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 容許電流
(A)
端子台
4天~ 3253P
4天~ 617.56P

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U THB406
適用針、連接器 其他 用途 電纜線連接 容許電壓(V) AC400
電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 CE 產品名稱 板裝防水連結器 適用電纜線外形(φ)(mm) 7~13.5
保護等級 IP68

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767