(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

Raychem 收縮套管 V2

Raychem 收縮套管 V2

從一般民生到汽車用,滿足廣泛市場需求規格的熱收縮套管。
【特長】
・具高度阻燃性及在高溫環境下的優異柔軟性。
・不使用特定溴化阻燃劑,具高度阻燃性。
・高度柔軟性。低溫收縮特性。
・在特高溫環境下仍可發揮優異柔軟性。
【用途】
・從一般民生到汽車用市場,可滿足廣乏市場規格需求的高性能產品。
・可用於帶接頭電纜線連接處的絕緣、補強、電線捆束及各種零件的保護等。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

產品示意圖

產品示意圖

材質:放射線架橋聚烯烴
收縮溫度:90℃以上
收縮比:2:1
連續使用溫度:-30〜+125℃

代表特性值

 特性單位特性值
物理特性拉伸強度MPa10.3(最小)
伸展度200(最小)
2%高模量MPa172(最大)
熱老化性(158℃、168小時)伸展度:100(最小)
拉伸強度:殘率70(最小)
熱衝擊(250℃、4小時)無快速
低溫特性(-30℃、1小時)無快速
縱向收縮率
+1、 -5 (ASTM D2671)
±3 (UL 224)
電力特性耐電壓kV/mm19.7(最小)
體積固有電阻Ω-cm1014 (最小)
化學特性阻燃性UL224, VW-1
腐蝕性
吸水性0.5(最大)

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

公稱收縮前內徑
最小值 (mm) D
完全收縮後內徑
最大值 (mm) d
完全收縮後壁厚
最小值 (mm) W
線捲 (m)
0.81.2±0.20.40.33200
1.01.5±0.20.50.33200
1.52.1±0.20.750.35200
2.02.6±0.21.00.43200
2.53.1±0.21.250.43200
3.03.6±0.21.50.43200
3.54.1±0.31.750.43200
4.04.6±0.32.00.43200
5.05.6±0.32.50.56100
6.06.6±0.33.00.56100
7.07.6±0.33.50.5650
8.08.6±0.34.00.5650
9.09.6±0.34.50.5650
10.010.4±0.35.00.5650
11.011.4±0.35.50.5650
12.012.7±0.36.00.5650
13.013.5±0.36.50.6650
14.014.4±0.47.00.6850
15.015.7±0.47.50.6850
16.016.9±0.48.00.6850
18.019.0±0.49.00.7650
20.021.4±0.410.00.7650
22.023.2±0.411.00.8950
25.026.8±0.412.50.8950
27.028.2±0.512.50.8950
28.030.0±0.514.00.8950
30.032.1±0.515.00.8950
規格UL224CSA
 認證號碼 File No.:E35586
溫度額定:125℃、電壓額定:600V
阻燃等級:VW-1
認證號碼 File No.: LR31929
溫度額定:125℃、電壓額定:600V
阻燃等級:VW-1
電安法 電氣用品零件
材料任意登錄制度
TE Product Spec
有機絕緣物類上限值試驗
登錄溫度 125℃ (登錄號碼 168AC0683)
RW-3023
顏色標準色:黑(-0)
非標準色:褐(-1)、紅(-2)、橙(-3)、黃(-4)、綠(-5)、藍(-6)、紫(-7)、灰(-8)、白(-9)
交貨型態●線捲(-SP))、8.0以上則為扁平式線捲(-FSP)
名稱體系

名稱體系

型號
V2-1
V2-1.5
V2-2
V2-2.5
V2-3
V2-3.5
V2-4
V2-5
V2-6
V2-7
V2-8
V2-9
V2-10
V2-11
V2-12
V2-14
V2-15
V2-20
V2-22
V2-25
V2-30
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮後)
(mm)
軟管長度
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
4天~ 1.50.332000000.5
4天~ 2.10.352000000.75
4天~ 2.60.432000001.0
4天~ 3.10.432000001.25
4天~ 3.60.432000001.5
4天~ 4.10.432000001.75
4天~ 4.60.432000002.0
4天~ 5.60.561000002.5
4天~ 6.60.561000003.0
4天~ 7.60.56500003.5
4天~ 8.60.56500004.0
4天~ 9.60.56500004.5
4天~ 10.40.56500005.0
4天~ 11.40.56500005.5
4天~ 12.70.56500006.0
12天~ 14.40.68500007.0
4天~ 15.70.68500007.5
4天~ 21.40.765000010.0
12天~ 23.20.895000011.0
4天~ 26.80.895000012.5
4天~ 32.10.895000015.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

收縮率 未滿2:1 材質 放射線架橋聚烯烴 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 代表規格 UL / CSA
收縮溫度(℃以上) 90

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767