(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

熱收縮軟管(防滴・高收縮4:1)【包裝數為1~10】

熱收縮軟管(防滴・高收縮4:1)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防滴・高收縮率(4:1)軟管

  • UL
  • 阻燃

●4:1的比例收縮,適用包覆在大段差形狀的套管。
●内層塗有膠水,具有防水效果。
●難燃性規格UL 對應VW-1(E314714)

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1):関連画像
1袋1・5・10支入
 
型式
MICD-4010-10P
MICD-6012-10P
MICD-8016-10P
MICD-12024-10P
MICD-16040-5P
MICD-19044-5P
MICD-24060-5P
MICD-32080
MICD-520130
■規格表
型式袋裝
内容量
収縮前
內徑
(mm)
収縮後
內徑
(mm)
收縮後
壁厚※
(mm)
膠水
劑厚
(mm)
重量
(g/m)
MICD-4010-10P1m
×
10支
411.00.514.5
MICD-6012-10P61.516.0
MICD-8016-10P82.029.1
MICD-12024-10P123.01.40.640.0
MICD-16040-5P1m
×
5支
1641.60.851.0
MICD-19044-5P194.52.1565.0
MICD-24060-5P24679.5
MICD-320801m
×
1支
3282.41.088.0
MICD-5201305213156.0
※包含內層壁厚(參考值)。

概要規格

基本特性
材質外層難燃性聚烯烴樹脂
內層熱溶融性接著劑
收縮溫度110℃以上
收縮率4:1
使用溫度範圍−55℃〜+125℃
顏色
性能
項目特性値
拉力強度14Mpa(min)
拉伸率200%(min)
體積抵抗率1014Ω/cm
絕緣耐力AC2.5kV×60秒、無破壞
額定電壓600V
型號
MICD-12024-10P
MICD-16040-5P
MICD-19044-5P
MICD-24060-5P
MICD-32080
MICD-4010-10P
MICD-520130
MICD-6012-10P
MICD-8016-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)

包裝數為10

4天~ 10121.952.410

包裝數為5

4天~ 10162.145

包裝數為5

4天~ 10182.44.455

包裝數為5

4天~ 10242.565
4天~ 10322.581

包裝數為10

4天~ 1041110
4天~ 10522.5131

包裝數為10

4天~ 1061.21.2710

包裝數為10

4天~ 1081.551.6510

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 4:1 材質 聚烯烴 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 其他 代表規格 UL 特殊功能、用途(其他) 高收縮率
連續使用溫度範圍(Min)(℃) -45 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 125

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767