(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R04系列連結器用 防水蓋

R04系列連結器用 防水蓋

單壓鎖定型的R04系列圓型連結器用防水蓋。
【特長】
・完全防水。
・附固定用繩帶及零件。
・插座用。
【用途】
・於水中或受暴風影響等地方,用於維持防水性。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

R04系列連結器用防水蓋的規格

R04シリーズコネクタ用  防水キャップ:関連画像

R04系列連結器用防水蓋 R04-CR3示意圖

R04系列連結器用防水蓋的尺寸

R04系列連結器用防水蓋外形尺寸圖

型號嵌入裝置
尺寸
構造尺寸
AD
R04-CR368.010.5
P=0.75
12.050.03.8
R04-CR699.0M14
(P=1)
15.5100.0
R04-CR71210.0M18
(P=1)
19.5100.0
型號
R04-CR3
R04-CR6
R04-CR7
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數
(芯)
5天~ 102 ~ 5
5天~ 106 ~ 8
5天~ 1012

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用連結器 圓型連結器 鏈條・繩索 材質 金屬
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 防水性 規格 板裝用
類型 R04用防水蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767