(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓墊圈 JIS小型 鋼製 標準電鍍【包裝數為1~20,000】

圓墊圈 JIS小型 鋼製 標準電鍍

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷
【材質】
・鋼
【標準電鍍】
・電鍍鋅/鍍三價鉻(白)/鍍鎳/鍍鉻酸鹽

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號種類材質材質 鋼表面處理(詳情)螺絲公稱(M)內徑 d厚度 t外徑 D表面處理種類(用途)販售單位
WSJS-STU-M2平墊圈SPCC鍍白鋅22.3mm0.4mm4.3mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M3.5平墊圈SPCC鍍白鋅3.53.8mm0.5mm7mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M18平墊圈SPCC鍍白鋅1819mm2.6mm32mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M22平墊圈SPCC鍍白鋅2223.5mm3.2mm40mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M24平墊圈SPCC鍍白鋅2425.5mm3.2mm44mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M2平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)22.3mm0.4mm4.3mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M3.5平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)3.53.8mm0.5mm7mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M4平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)44.5mm0.5mm8mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M5平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)55.5mm0.8mm10mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M6平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)66.5mm0.8mm11.5mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M8平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)88.5mm1.2mm16mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M10平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)1010.5mm1.6mm18mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M12平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)1212.5mm2.3mm22mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M14平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)1415mm2.3mm26mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M16平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)1617mm2.6mm30mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M18平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)1819mm2.6mm32mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M20平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)2021mm2.6mm36mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M22平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)2223.5mm3.2mm40mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-ST3W-M24平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)2425.5mm3.2mm44mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STN-M2平墊圈SPCC301:鍍鎳22.3mm0.4mm4.3mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M3平墊圈SPCC301:鍍鎳33.3mm0.5mm6mm鍍鎳平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STN-M3.5平墊圈SPCC301:鍍鎳3.53.8mm0.5mm7mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M4平墊圈SPCC301:鍍鎳44.5mm0.5mm8mm鍍鎳平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STN-M5平墊圈SPCC301:鍍鎳55.5mm0.8mm10mm鍍鎳平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STN-M6平墊圈SPCC301:鍍鎳66.5mm0.8mm11.5mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M8平墊圈SPCC301:鍍鎳88.5mm1.2mm16mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M10平墊圈SPCC301:鍍鎳1010.5mm1.6mm18mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M12平墊圈SPCC301:鍍鎳1212.5mm2.3mm22mm鍍鎳平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STN-M14平墊圈SPCC301:鍍鎳1415mm2.3mm26mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M16平墊圈SPCC301:鍍鎳1617mm2.6mm30mm鍍鎳平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STN-M18平墊圈SPCC301:鍍鎳1819mm2.6mm32mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M20平墊圈SPCC301:鍍鎳2021mm2.6mm36mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STN-M24平墊圈SPCC301:鍍鎳2425.5mm3.2mm44mm鍍鎳平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M2平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽22.3mm0.4mm4.3mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M3平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽33.3mm0.5mm6mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M3.5平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽3.53.8mm0.5mm7mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M4平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽44.5mm0.5mm8mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M5平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽55.5mm0.8mm10mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M6平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽66.5mm0.8mm11.5mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M8平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽88.5mm1.2mm16mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M10平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽1010.5mm1.6mm18mm鍍鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STH-M12平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽1212.5mm2.3mm22mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M14平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽1415mm2.3mm26mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M16平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽1617mm2.6mm30mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M18平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽1819mm2.6mm32mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M20平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽2021mm2.6mm36mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-STH-M24平墊圈SPCC鍍鉻酸鹽2425.5mm3.2mm44mm鍍鉻酸鹽平墊圈盒、袋
WSJS-ST3W-M3平墊圈SPCC295:鍍三價鉻(白)33.3mm0.5mm6mm三價鉻酸鹽平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M3平墊圈SPCC鍍白鋅33.3mm0.5mm6mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M4平墊圈SPCC鍍白鋅44.5mm0.5mmmm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M5平墊圈SPCC鍍白鋅55.5mm0.8mm10mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M6平墊圈SPCC鍍白鋅66.5mm0.8mm11.5mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M8平墊圈SPCC鍍白鋅88.5mm1.2mm16mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M10平墊圈SPCC鍍白鋅1010.5mm1.6mmmm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M12平墊圈SPCC鍍白鋅1212.5mm2.3mm22mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M14平墊圈SPCC鍍白鋅1415mm2.3mm26mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M16平墊圈SPCC鍍白鋅1617mm2.6mm30mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
WSJS-STU-M20平墊圈SPCC鍍白鋅2021mm2.6mm36mm鍍白鋅平墊圈散裝(能以1 pc為單位購入)
型號
WSCJISB-STU-M10
WSJS-ST3W-M2
WSJS-ST3W-M3
WSJS-ST3W-M3.5
WSJS-ST3W-M4
WSJS-ST3W-M5
WSJS-ST3W-M6
WSJS-ST3W-M8
WSJS-ST3W-M10
WSJS-ST3W-M12
WSJS-ST3W-M14
WSJS-ST3W-M16
WSJS-ST3W-M18
WSJS-ST3W-M20
WSJS-ST3W-M22
WSJS-ST3W-M24
WSJS-STH-M2
WSJS-STH-M3
WSJS-STH-M3.5
WSJS-STH-M4
WSJS-STH-M5
WSJS-STH-M6
WSJS-STH-M10
WSJS-STH-M14
WSJS-STH-M16
WSJS-STH-M18
WSJS-STH-M20
WSJS-STH-M24
WSJS-STN-M2
WSJS-STN-M3
WSJS-STN-M3.5
WSJS-STN-M4
WSJS-STN-M5
WSJS-STN-M6
WSJS-STN-M8
WSJS-STN-M10
WSJS-STN-M12
WSJS-STN-M16
WSJS-STN-M18
WSJS-STN-M20
WSJS-STN-M24
WSJS-STU-M2
WSJS-STU-M3
WSJS-STU-M3.5
WSJS-STU-M4
WSJS-STU-M5
WSJS-STU-M6
WSJS-STU-M8
WSJS-STU-M10
WSJS-STU-M12
WSJS-STU-M14
WSJS-STU-M16
WSJS-STU-M18
WSJS-STU-M20
WSJS-STU-M22
WSJS-STU-M24
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
直徑
4天~ 電鍍鋅10.5101.6零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅18M10
4天~ 三價鉻酸鹽2.320.4零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)4.3M2
4天~ 三價鉻酸鹽3.330.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)6M3
4天~ 三價鉻酸鹽3.83.50.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)7M3.5
4天~ 三價鉻酸鹽4.540.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)8M4
4天~ 三價鉻酸鹽5.550.8零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)10M5
4天~ 三價鉻酸鹽6.560.8零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)11.5M6
4天~ 三價鉻酸鹽8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)16M8
4天~ 三價鉻酸鹽10.5101.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)18M10
4天~ 三價鉻酸鹽12.5122.3零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)22M12
4天~ 三價鉻酸鹽15142.3零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)26M14
4天~ 三價鉻酸鹽17162.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)30M16
4天~ 三價鉻酸鹽19182.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)32M18
4天~ 三價鉻酸鹽21202.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)36M20
4天~ 三價鉻酸鹽23.5223.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)40M22
4天~ 三價鉻酸鹽25.5243.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)44M24

包裝數為20,000

4天~ 鍍鉻2.320.4盒・袋鍍鉻4.3M2

包裝數為10,000

4天~ 鍍鉻3.330.5盒・袋鍍鉻6M3

包裝數為10,000

4天~ 鍍鉻3.83.50.5盒・袋鍍鉻7M3.5

包裝數為10,000

4天~ 鍍鉻4.540.5盒・袋鍍鉻8M4

包裝數為5,000

4天~ 鍍鉻5.550.8盒・袋鍍鉻10M5

包裝數為5,000

4天~ 鍍鉻6.560.8盒・袋鍍鉻11.5M6
4天~ 鍍鉻10.5101.6零售(能以1 pcs為單位購入)鍍鉻18M10

包裝數為500

13天~ 鍍鉻15142.3盒・袋鍍鉻26M14
4天~ 鍍鉻17162.6盒・袋鍍鉻30M16

包裝數為300

4天~ 鍍鉻19182.6盒・袋鍍鉻32M18
4天~ 鍍鉻21202.6盒・袋鍍鉻36M20

包裝數為130

13天~ 鍍鉻25.5243.2盒・袋鍍鉻44M24

包裝數為20,000

4天~ 鍍鎳2.320.4盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳4.3M2
4天~ 鍍鎳3.330.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳6M3

包裝數為10,000

4天~ 鍍鎳3.83.50.5盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳7M3.5
4天~ 鍍鎳4.540.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳8M4
4天~ 鍍鎳5.550.8零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳10M5

包裝數為5,000

4天~ 鍍鎳6.560.8盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳11.5M6

包裝數為1,000

4天~ 鍍鎳8.581.2盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳16M8

包裝數為1,000

4天~ 鍍鎳10.5101.6盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳18M10
4天~ 鍍鎳12.5122.3零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳22M12
4天~ 鍍鎳17162.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳30M16

包裝數為300

4天~ 鍍鎳19182.6盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳32M18
4天~ 鍍鎳21202.6盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳36M20

包裝數為130

4天~ 鍍鎳25.5243.2盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳44M24
4天~ 電鍍鋅2.320.4零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅4.3M2
4天~ 電鍍鋅3.330.5零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅6M3
4天~ 電鍍鋅3.83.50.5零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅7M3.5
4天~ 電鍍鋅4.540.5零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-M4
4天~ 電鍍鋅5.550.8零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅10M5
4天~ 電鍍鋅6.560.8零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅11.5M6
4天~ 電鍍鋅8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅16M8
4天~ 電鍍鋅10.5101.6零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-M10
4天~ 電鍍鋅12.5122.3零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅22M12
4天~ 電鍍鋅15142.3零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅26M14
4天~ 電鍍鋅17162.6零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅30M16
4天~ 電鍍鋅19182.6零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅32M18
4天~ 電鍍鋅21202.6零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅36M20
4天~ 電鍍鋅23.5223.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅40M22
4天~ 電鍍鋅25.5243.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅44M24

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質
材質 鋼 SPCC 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767