(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於防鬆脫的用途。
將圓形平墊圈的一部分突出部分折起並纏繞在螺帽上以發揮防鬆脫止迴功能。一片舌片。
螺絲 公稱 | 內徑 (d) | 外徑 (D) | 孔芯長 (l) | 爪寬 (b) | 厚度(t) 鐵製品 | 厚度(t) SUS製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
W1/2 | 13.5 | 30 | 27 | 10 | 0.8 | 0.8 |
M3 | 3.2 | 12 | 13 | 4 | 0.3 | 0.3 |
M4 | 4.3 | 14 | 14 | 5 | 0.3 | 0.3 |
M5 | 5.3 | 17 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 |
M6 | 6.5 | 18 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 |
M8 | 8.5 | 22 | 20 | 7 | 0.5 | 0.5 |
M10 | 10.5 | 26 | 22 | 9 | 0.8 | 0.8 |
M12 | 12.5 | 30 | 27 | 10 | 0.8 | 0.8 |
M14 | 15 | 32 | 30 | 10 | 0.8 | 0.8 |
M16 | 17 | 38 | 32 | 12 | 1.2 | 1.2 |
M18 | 19 | 42 | 34 | 14 | 1.2 | 1.2 |
M20 | 21 | 45 | 36 | 15 | 1.2 | 1.2 |
M22 | 23 | 48 | 40 | 16 | 1.2 | 1.2 |
M24 | 25 | 52 | 44 | 17 | 1.2 | 1.2 |
M27 | 28 | 58 | 48 | 20 | 1.6 | 1.5 |
M30 | 31 | 62 | 52 | 21 | 1.6 | 1.5 |
M33 | 34 | 68 | 55 | 23 | 1.6 | 1.5 |
M36 | 37 | 75 | 60 | 26 | 1.6 | 1.5 |
M39 | 40 | 80 | 65 | 26 | 1.8 | 1.5 |
M42 | 44 | 85 | 70 | 28 | 1.8 | 1.5 |
M45 | 47 | 90 | 75 | 30 | 1.8 | 1.5 |
M48 | 50 | 95 | 80 | 32 | 1.8 | 1.5 |
M52 | 54 | 100 | 85 | 34 | 1.8 | 1.5 |
M56 | 58 | 110 | 90 | 36 | 2.0 | 2.0 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 螺牙No.(inch) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 10.5 | 10 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | |||
5天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 12.5 | 12 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | |||
5天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 17 | 16 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | |||
5天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 21 | 20 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 3.2 | 3 | - | 0.29 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 5.3 | 5 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 6.5 | 6 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 8.5 | 8 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 10.5 | 10 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 12.5 | 12 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 17 | 16 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 21 | 20 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 23 | 22 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 25 | 24 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 28 | 27 | - | 1.6 | 盒・袋 | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 31 | 30 | - | 1.6 | 盒・袋 | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 34 | 33 | - | 1.6 | 盒・袋 | - | - | [無] 無 | |||
5天~ | 黃銅 | [無] 無 | 37 | 36 | - | 1.6 | 盒・袋 | - | - | [無] 無 | |||
包裝數為500 | 13天~ | 黃銅 | [無] 無 | 13.5 | - | 1/2 | 0.8 | 盒・袋 | - | - | [無] 無 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 8.5 | 8 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 10.5 | 10 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 12.5 | 12 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 17 | 16 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 21 | 20 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 23 | 22 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 25 | 24 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | |||
包裝數為50 | 5天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 31 | 30 | - | 1.6 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | ||
包裝數為30 | 13天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 31 | 48 | - | 1.6 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 5.3 | 5 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 6.5 | 6 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 8.5 | 8 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 10.5 | 10 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 12.5 | 12 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 15 | 14 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 17 | 16 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 19 | 18 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 21 | 20 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 23 | 22 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 25 | 24 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 28 | 27 | - | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 31 | 30 | - | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 34 | 33 | - | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 37 | 36 | - | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 40 | 39 | - | 1.8 | 盒・袋 | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 44 | 42 | - | 1.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 47 | 45 | - | 1.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 50 | 48 | - | 1.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
包裝數為30 | 5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 54 | 52 | - | 1.8 | 盒・袋 | SPCC | - | [無] 無 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 13.5 | - | 1/2 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 6.5 | 6 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 8.5 | 8 | - | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 10.5 | 10 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 12.5 | 12 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
5天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 15 | 14 | - | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 17 | 16 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 19 | 18 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 21 | 20 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 23 | 22 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 25 | 24 | - | 1.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 28 | 27 | - | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 |
Loading...
種類(用途) | 特殊形狀 | 型式 | 單・雙舌墊圈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策