(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

橡膠黏鐵墊圈(灰色橡膠)【包裝數為1~500】

橡膠黏鐵墊圈(灰色橡膠)

可有效防止雨水侵入螺牙孔。本密封用橡膠墊圈具有優異的水密性,並兼具長期耐腐蝕性。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

尺寸φDt
4mm用12.03.0
5mm用13.03.0
6mm用16.03.0
型號
BW-STGG-D4-12
BW-STGG-D5-13
BW-STGG-D6-16
BW-SUSGG-D4-12
BW-SUSGG-D5-13
BW-SUSGG-D6-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 內徑 d
(mm)
販售單位 材質 不銹鋼 外徑
(mm)
4天~ [鋼] 鋼4零售(能以1 pcs為單位購入)-12

包裝數為500

4天~ [鋼] 鋼5盒・袋-13

包裝數為500

4天~ [鋼] 鋼6盒・袋-16
4天~ 不鏽鋼4零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS30412
4天~ 不鏽鋼5零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS30413
4天~ 不鏽鋼6零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS30416

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈 表面處理 厚度t(mm) 3
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767