(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低矮型吸盤(AU 平型) ZP2 Series (型號表)

SMC ZP TYPE

低矮型吸盤(AU 平型) ZP2 Series

用於高度方向的省空間化的低矮吸盤。
【特長】
・吸盤形狀:平型(AU)。
・吸盤直徑:2mm、3mm、4mm、6mm、8mm。
・吸盤直徑為8mm的吸盤有噴砂處理。(※噴砂處理:使工作物離脫性提升的處理。)
・材質:NBR、硅橡膠、聚胺酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 選型時,請務必先閱讀『技術情報1』中資訊。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-02AUN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-02AUN
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 插入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 NBR 環境 耐油
本體種類 吸盤單體 吸盤直徑(φ) 2 離脫性 標準規格

低矮型吸盤(AU 平型) ZP2 Series的型號ZP2-02AUN頁面。
記載關於型號ZP2-02AUN之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767