(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RENY墊圈 RYW/RYW-B

RENY墊圈 RYW/RYW-B

【內徑】3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0/17.0
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黃綠、黑
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

レニーワッシャー RYW/RYW-B 外形図

規格表

型號dDt
RYW-0307-053.27.00.5
RYW-0307-05B3.27.00.5
RYW-0409-084.39.00.8
RYW-0409-08B4.39.00.8
RYW-0510-105.310.01.0
RYW-0510-10B5.310.01.0
RYW-0612-166.412.51.6
RYW-0612-16B6.412.51.6
RYW-0817-168.417.01.6
RYW-0817-16B8.417.01.6
RYW-1021-2010.521.02.0
RYW-1324-2513.024.02.5
RYW-1730-0317.030.03.0
型號
RYW-0307-05
RYW-0307-05B
RYW-0409-08
RYW-0409-08B
RYW-0510-10
RYW-0510-10B
RYW-0612-16
RYW-0612-16B
RYW-0817-16
RYW-0817-16B
RYW-1021-20
RYW-1324-25
RYW-1730-03
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
顏色
12天~ 3.20.57黃綠
12天~ 3.20.57
12天~ 4.30.89黃綠
12天~ 4.30.89
12天~ 5.3110黃綠
12天~ 5.3110
12天~ 6.41.612.5黃綠
12天~ 6.41.612.5
12天~ 8.41.617黃綠
12天~ 8.41.617
12天~ 10.5221黃綠
12天~ 132.524黃綠
12天~ 17330黃綠

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 RENY(聚醯胺MXD6) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767